BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen

Diese Anleitung dient als Workflow um BACnet ObjectIDs aus einem SymbolExplorer Snapshot wieder in eine PLC zurückzuschreiben.

Das Wiederherstellen von Objekt Instanz IDs ist dann notwendig, wenn z. B. eine Steuerung ausgetauscht wird, welche bereits mit einer BACnet MBE kommuniziert.

IDs sichern:

1. Login mit dem SymbolExplorer.
2. Snapshot erstellen
BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen 1:
Starten Sie den SymbolExplorer und verbinden Sie ihn mit einer Steuerung. Klicken Sie im Online-Fenster auf den Take Snapshot Button, um einen Snapshot zu erstellen.
Wählen Sie den Speicherort für die Snapshot-Datei aus.
Nachdem Sie den Ordner ausgewählt und mit Ok bestätigt haben, werden sämtliche Werte der Symbole in der Liste mit der PLC synchronisiert und in die Datei geschrieben.

IDs aus einem Snapshot im Zielsystem wiederherstellen:

Start in XAE

1. PLC urlöschen
BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen 2:
2. PLC einloggen
BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen 3:
3. PLC nicht starten!
BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen 4:

SymbolExplorer

1. Öffnen Sie den Snapshot mit der Datensicherung des betroffenen Zielsystems (PLC).
BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen 5:
BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen 6:
2. Loggen Sie sich auf das Zielsystem im Symbolexplorer ein
BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen 7:
BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen 8:
3. Synchronisieren der Daten vom Snapshot auf das Zielsystem
BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen 9:
Die Symbole zur Synchronisierung werden im Dialogfenster angezeigt und zur Übertragung auf das Zielsystem vorbereitet.

BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen 10:
4. Schreiben Sie die Symbole aus dem Snapshot mit dem SymbolExplorer in die PLC.
BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen 11:

Prüfen in der XAE

1. Schreiben Sie den Init-Mode vom BACnet Server in der PLC auf eInitReset.
BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen 12:
2. Starten Sie die PLC.
Der BACnet Server startet im eInitMode und erstellt die Objekte neu.
BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen 13:

BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen 14:

BACnet ObjectIDs mit Snapshot sichern und wiederherstellen 15: