FB_BA_AdsComClient_Room

FB_BA_AdsComClient_Room 1:

Das Template liest globale Daten, welche dem Gewerk "Raumautomation" zuzuordnen sind, von einem anderen Controller, der diese Daten mit dem Gegenbaustein FB_BA_AdsComServer_Room zur Verfügung stellt. Die gelesenen Informationen werden in die globale Variablenliste Site kopiert.

FB_BA_AdsComClient_Room 2:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Blockschaltbild

FB_BA_AdsComClient_Room 3:

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_AdsComClient EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT CONSTANT
  BuildingEnergyLevel         : FB_BA_RawSubscriber;
  BuildingEnergyLevelError    : FB_BA_BV_ErrorState;
  BuildingSpRmT               : FB_BA_RawSubscriber;
  BuildingSpRmTError          : FB_BA_BV_ErrorState;
  BuildingLighting            : FB_BA_RawSubscriber;
  BuildingLightingError       : FB_BA_BV_ErrorState;
END_VAR

FB_BA_AdsComClient_Room 4: VAR_INPUT CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

BuildingEnergyLevel

FB_BA_RawSubscriber

Der Subscriber greift auf die TwinCAT Netzwerk-Struktur eBuildingEnergyLevel zu und speichert die Daten in die angelegte Enumeration eBuildingEnergyLevel der GVL Site ab.

BuildingEnergyLevelError

FB_BA_BV_ErrorState

Binäres Objekt zur Anzeige der Kommunikationsstörung des Subscribers BuildingEnergyLevel.

BuildingSpRmT

FB_BA_RawSubscriber

Der Subscriber greift auf die TwinCAT Netzwerk-Struktur BuildingSpRmT zu und speichert die Daten in die angelegte Struktur stBuildingSpRmT der GVL Site ab.

BuildingSpRmTError

FB_BA_BV_ErrorState

Binäres Objekt zur Anzeige der Kommunikationsstörung des Subscribers BuildingSpRmT.

BuildingLighting

FB_BA_RawSubscriber

Der Subscriber greift auf die TwinCAT Netzwerk-Struktur BuildingLighting zu und speichert die Daten in die angelegte Struktur stBuildingLighting der GVL Site ab.

BuildingLightingError

FB_BA_BV_ErrorState

Binäres Objekt zur Anzeige der Kommunikationsstörung des Subscribers BuildingLighting.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche Function

TwinCAT ab v3.1.4024.56

TF8040 | TwinCAT Building Automation ab V5.8.0.0