FB_BA_V_dP_kFactor

Das Template wird eingesetzt zur Volumenstrombestimmung mittels Differenzdruck und k-Faktor.
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_V_dP_kFactor
VAR_INPUT
{attribute 'parameterUnit':='Pa'}
f_dP : REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
{attribute 'parameterUnit':='m³/h'}
fV : REAL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
{attribute 'parameterCategory':='Unit'}
eConversion_kFactor : E_BA_Conversion_kFactor := E_BA_Conversion_kFactor.e_Pa;
{attribute 'parameterCategory':='Config'}
fK : REAL := 381;
END_VAR
VAR
fConversionF : REAL;
END_VAR
VAR CONSTANT
f_Pa : REAL := 1;
f_hPa : REAL := 0.1;
f_mbar : REAL := 0.1;
f_mm_HG : REAL := 0.086613;
f_in_HG : REAL := 0.017185;
f_mm_WS : REAL := 0.31933;
f_psi : REAL := 0.012043;
f_inches_H2O : REAL := 0.063361;
END_VAR
Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eConversion_kFactor | Umrechnungsfaktor für die Einheit des k-Faktors. | |
fK | REAL | k-Faktor des Herstellers der Ventilatordüse (Venturi Prinzip). |
Variablen
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fConversionF | REAL | Zeigt an, welcher Umrechnungsfaktor durch die Aufzählungsvariable eConversion_kFactor ausgewählt wurde und wird zur Berechnung des Volumenstroms verwendet. |
Variablen
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
f_Pa | REAL | Umrechnungsfaktor für den Druck [Pa]. |
f_hPa | REAL | Umrechnungsfaktor für den Druck [hPa]. |
f_mbar | REAL | Umrechnungsfaktor für den Druck [mbar]. |
f_mm_HG | REAL | Umrechnungsfaktor für die Einheit Millimeter Quecksilbersäule [mmHG, Torr]. |
f_in_HG | REAL | Umrechnungsfaktor für die Einheit Zoll Quecksilber [inHG]. |
f_mm_WS | REAL | Umrechnungsfaktor für die Einheit Millimeter Wassersäule [mmWS, mmH2O]. |
f_psi | REAL | Umrechnungsfaktor für den Druck [psi]. |
f_inchesn_H2O | REAL | Umrechnungsfaktor für die Einheit Zoll Wassersäule [inH2O]. |

Ausgänge