FB_BA_RampLimitDecrease

Das Template realisiert eine fallende Rampenbegrenzung von 100 nach 0 und bleibt auf diesem Wert stehen.
Die Rampenbegrenzung wird ausgelöst durch eine steigende Flanke an dem Eingang bTrig und zeitlich durch TiDown vorgegeben.
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_RampLimitDecrease EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
bTrig : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
fY : REAL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
TiDown : FB_BA_AV_Op;
Y : FB_BA_AV_Op;
END_VAR
VAR
RampFnct : FB_BA_RampLmt;
rtrigSync : R_TRIG;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEn | BOOL | Allgemeine Freigabe des Templates. |
bTrig | BOOL | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird die Rampenbegrenzung aktiviert. |
Eingänge CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
TiDown | AV-Objekt zur Eingabe der Abfallzeit der Rampenbegrenzung. | |
Y | AV-Objekt zur Anzeige des Rampenbegrenzungswertes. |
Variablen
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
RampFnct | Der Funktionsbaustein zur Ausgabe einer Rampenbegrenzung ist das Kernstück dieses Templates. | |
rtrigSync | R_TRIG | Der Funktionsbaustein löst eine steigende Flanke aus und aktiviert die Rampenbegrenzung. |

Ausgänge