FB_BA_HazardDetectionAlarmSystems

FB_BA_HazardDetectionAlarmSystems 1:

Dieses Gewerk-Template ist ein Funktionsbaustein zum Aufruf aller Unter-Templates, welche zur Aufnahme von Alarm- und Gefahrenmeldungen im Gebäude dienen.

Blockschaltbild

FB_BA_HazardDetectionAlarmSystems 2:

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_HazardDetectionAlarmSystems EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT CONSTANT
  FireAlarmSystem01       : FB_BA_FireAlarmSystem;
  BurglarAlarmSystem01    : FB_BA_BurglarAlarmSystem;
END_VAR

FB_BA_HazardDetectionAlarmSystems 3: VAR_INPUT CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

FireAlarmSystem01

FB_BA_FireAlarmSystem

Das Unter-Template dient zur Aufnahme eines Brandmeldekontaktes einer Meldezentrale. Sind mehrere Zentralen vorhanden, so müssen mehrere Instanzen dieses Templates angelegt werden. Die Endung "01" soll darauf aufmerksam machen. Sind mehrere Kontakte in einer Zentrale vorhanden, so sind diese im Unter-Template zu ergänzen.

BurglarAlarmSystem01

FB_BA_BurglarAlarmSystem

Das Unter-Template dient zur Aufnahme eines Meldekontaktes einer Einbruchmeldeanlage. Sind mehrere Zentralen vorhanden, so müssen mehrere Instanzen dieses Templates angelegt werden. Die Endung "01" soll darauf aufmerksam machen. Sind mehrere Kontakte in einer Zentrale vorhanden, so sind diese im Unter-Template zu ergänzen.