FB_BA_HtgLmt

FB_BA_HtgLmt 1:

Heizgrenzschalter zur Freigabe des automatischen Heizbetriebs in Abhängigkeit des Eingangswertes fIn und des Heizgrenzwertes Sp.

FB_BA_HtgLmt 2:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Blockschaltbild

FB_BA_HtgLmt 3:

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_HtgLmt EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
  fIn         : REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  bQ          : BOOL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
  Sp          : FB_BA_AV_Op;
  Q           : FB_BA_BV_Op;
END_VAR
VAR
  Swi2P       : FB_BA_Swi2P;
END_VAR

FB_BA_HtgLmt 4: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

fIn

REAL

An dem Eingang wird der Istwert für den Regler Ctrl angeschlossen.

FB_BA_HtgLmt 5: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

bQ

BOOL

Zeigt an ob der Heizgrenzschalter aktiv ist.

FB_BA_HtgLmt 6: Eingänge CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

SP

FB_BA_AV_Op

AV-Objekt zur Eingabe des Heizgrenzwertes für die Nachtabsenkung.

Q

FB_BA_BV_Op

Zeigt an das der Heizgrenzschalter aktiv ist.

Variablen

Name

Typ

Beschreibung

Swi2P

FB_BA_Swi2P

Der Zweipunktschalter gibt in Abhängigkeit des Eingangswertes fIn und des Heizgrenzwertes den Heizbetrieb frei.