FB_BA_Swi2P

Der Funktionsbaustein FB_BA_Swi2P ist ein Zweipunktschalter mit einem Ein- und einem Ausschaltpunkt.
Es wird ein binäres Ausgangssignal generiert aufgrund eines Vergleichs des Eingangssignals fIn mit dem Einschaltpunkt fOn und dem Ausschaltpunkt fOff.
Eine generelle Freigabe des Funktionsbausteins erfolgt am Eingang bEn. Solange bEn FALSE ist, ist der Ausgang bQ FALSE. Der Wirksinn des Bausteins hängt von der relativen Lage des Einschaltpunktes und des Ausschaltpunktes ab.
Ist der Einschaltpunkt größer als der Ausschaltpunkt dann ist der Wirksinn direkt bzw. gleichläufig (Kühlbetrieb).

Ist der Ausschaltpunkt größer als der Einschaltpunkt dann ist der Wirksinn indirekt bzw. gegenläufig (Heizbetrieb).

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_Swi2P
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
fIn : REAL;
fOn : REAL;
fOff : REAL;
{attribute 'parameterUnit':= 's'}
nDlyOn : UDINT;
{attribute 'parameterUnit':= 's'}
nDlyOff : UDINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bQ : BOOL;
{attribute 'parameterUnit':= 's'}
nRemTiDlyOn : UDINT;
{attribute 'parameterUnit':= 's'}
nRemTiDlyOff : UDINT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEn | BOOL | Generelle Freigabe des Funktionsbausteins. |
fIn | REAL | Eingangswert |
fOn | REAL | Einschaltpunkt |
fOff | REAL | Ausschaltpunkt |
nDlyOn | UDINT | Einschaltverzögerung [s] |
nDlyOff | UDINT | Ausschaltverzögerung [s] |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bQ | BOOL | Errechneter Ausgangswert der Kennlinie. |
nRemTiDlyOn | UDINT | Verbleibende Zeit der Einschaltverzögerung [s]. |
nRemTiDlyOff | UDINT | Verbleibende Zeit der Ausschaltverzögerung [s]. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT3.1 4024.56 | Tc3_BA2_Common ab V2.2.23.0 |