FB_BA_StepBinary

Der Funktionsbaustein ist Teil einer Schrittkettensteuerung.
Er kommuniziert über die Daten- und Kommandostruktur stStep mit der übergeordneten Steuereinheit der Schrittkettensteuerung FB_BA_StepCtrlAgg16.
Die Kommandostruktur stPriorityEn beinhaltet die Freigabe der Anlage und der Prioritäten.
Die Kommandostruktur stCmd steuert das angeschlossene Aggregat an.
Einschaltbedingungen des angeschlossenen Aggregates

Weiterschaltbedingung innerhalb der Schrittkette

Ausschaltbedingungen des aktiven Aggregates innerhalb der Schrittkette

Illustration
FUNCTION_BLOCK FB_BA_StepBinary
VAR_INPUT
stPriorityEn : ST_BA_PriorityEn;
bVal : BOOL;
bFdb : BOOL;
nDlyOn : UDINT;
nDlyOff : UDINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
stCmd : ST_BA_Binary;
nRemSecStepUp : UDINT;
nRemSecStepDown : UDINT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
stStep : ST_BA_Step;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stPriorityEn | Die Kommandostruktur beinhaltet die Freigabe der Anlage und der Prioritäten „Safety“, „Critical“ und „Program“. | |
bVal | BOOL | Einschaltwert für das angeschlossene Aggregat. |
bFdb | BOOL | Rückmeldung des angeschlossenen Aggregats. Die Rückmeldung wird zur Weiterschaltung in den nächsten Schritt benötigt. bFdb wird nur berücksichtigt, wenn das Aggregat das Aktive in der Schrittkettensteuerung ist. |
nDlyOn | UDINT | Zeitangabe Einschaltverzögerung [s]. Die Zeitangabe wird zur Weiterschaltung in den nächsten Schritt benötigt. |
nDlyOff | UDINT | Zeitangabe Ausschaltverzögerung [s]. Die Zeitangabe wird zur Ausschaltung des aktiven Schrittes benötigt. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stCmd | Die Kommandostruktur stCmd übermittelt dem angeschlossenen Aggregat die Freigaben und Schaltwerte der Prioritäten. | |
nRemSecStepUp | UDINT | Countdown Schaltung in die nächsthöhere Stufe [s]. |
nRemSecStepDown | UDINT | Countdown Schaltung in die nächstniedrigere Stufe [s]. |
/
Ein - Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
stStep | Daten- und Befehlsstruktur zwischen dem Schrittkettenbaustein FB_BA_StepBinary und dem Steuerbaustein der Schrittkette FB_BA_StepCtrlAgg16. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.22 | Tc3_BA2 ab v5.2.5.0 |