FB_BA_EvtGroups

FB_BA_EvtGroups 1:

Das Template stellt eine Gruppe von Meldeklassen zur Verfügung.

FB_BA_EvtGroups 2:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Meldungsklassenmatrix

Ereigniskategorie

Bedeutung

Priorität

Meldungsklasse

NC-Objekt
EC-Objekt

Beispiel

Gefahrenmeldung
(Life Safety)

Gefahr für Leben

00 - 29

EC_ID.NC10

LifeSafety.EC

Brandalarm, Überfall

Gefahrenmeldung
(Property Safety)

Sicherheitsmeldung

30 - 59

EC_ID.NC20

SafetyMsg.EC

Einbruch, unberechtigter Zutritt

Alarmmeldung

Meldung signalisiert Anlagenausfall oder erfordert sofortigen Eingriff.

60 - 89

EC_ID.NC30

AlarmMsg.EC

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB), Sicherheitsdruckbegrenzer (SDB), Übertemperatur der Warmwasserbereitung (WWB), Sicherheitsventile, Hauptpumpen, Keilriemenwächter, Frequenzumformer, Kälteanlagen, Spannungsausfall usw.

Störungsmeldung

Meldung weist auf einen anormalen Betriebszustand hin.

90 - 119

EC_ID.NC40

FaultMsg.EC

Temperaturwächter (TW), Druckwächter (DW), Temperaturüberwachung von Wärmetauscher (WT) und WWB, Motorschutz, Aufzug-Sammelstörmeldung, Netzdrücke usw.

Wartungsmeldung

Hinweis auf Wartungsaktivität o.ä.

120 - 149

EC_ID.NC50

MaintenanceMsg01.EC

Betriebsstunden, Behälterstand, Reparaturschalter usw.

Wartungsmeldung

Hinweis auf Wartungsaktivität o.ä.

120 - 149

EC_ID.NC51

MaintenanceMsg02.EC

Filterende erreicht, Filter verschmutzt usw.

Systemmeldung

Störungsmeldung aus dem GA-System.

150 - 219

EC_ID.NC60

SystemMsg.EC

Gerätestörung, Batteriemeldung, Kommunikationsunterbrechung usw.

Handeingriff

Handeingriff

220

EC_ID.NC70

ManualOp.EC

Handeingriff

Freibleibend

Sonstige Meldungen

221 - 255

EC_ID.NC80

OtherMsg.EC

Betriebszustandswechsel, Betriebsarten, Trendspeicher voll usw.

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_EvtGroups EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT CONSTANT
  LifeSafety          : FB_BA_EvtCategory;
  SafetyMsg           : FB_BA_EvtCategory;
  AlarmMsg            : FB_BA_EvtCategory;
  FaultMsg            : FB_BA_EvtCategory;
  MaintenanceMsg01    : FB_BA_EvtCategory;
  MaintenanceMsg02    : FB_BA_EvtCategory;
  SystemMsg           : FB_BA_EvtCategory;
  ManualOp            : FB_BA_EvtCategory;
  OtherMsg            : FB_BA_EvtCategory;
END_VAR

FB_BA_EvtGroups 3: VAR_INPUT CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

LifeSafety

FB_BA_EvtCategory

Das Template ruft die Ereigniskategorie „Gefahr für Leben“ auf.

SafetyMsg

FB_BA_EvtCategory

Das Template ruft die Ereigniskategorie „Gefahrenmeldung, Sicherheitsmeldung“ auf.

AlarmMsg

FB_BA_EvtCategory

Das Template ruft die Ereigniskategorie „Alarmmeldung“ auf.

FaultMsg

FB_BA_EvtCategory

Das Template ruft die Ereigniskategorie „Störungsmeldung“ auf.

MaintenanceMsg01

FB_BA_EvtCategory

Das Template ruft die Ereigniskategorie „Wartungsmeldung“ auf.

MaintenanceMsg02

FB_BA_EvtCategory

Das Template ruft die Ereigniskategorie „Wartungsmeldung“ auf.

SystemMsg

FB_BA_EvtCategory

Das Template ruft die Ereigniskategorie „Systemmeldung“ auf.

ManualOp

FB_BA_EvtCategory

Das Template ruft die Ereigniskategorie „Handeingriff“ auf.

OtherMsg

FB_BA_EvtCategory

Das Template ruft die Ereigniskategorie „Sonstige Meldungen“ auf.