FB_BA_SetBACnetAdapterTime

Mit dem Funktionsbaustein FB_BA_SetBACnetAdapterTime kann die lokale BACnet-Systemzeit eines TwinCAT-Systems gesetzt werden.
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_SetBACnetAdapterTime
VAR_INPUT
bTrig : BOOL;
stDateTime : ST_BA_DateTime;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bSuccess : BOOL;
bError : BOOL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bTrig | BOOL | Bei einer steigenden Flanke wird der Inhalt der Struktur stDateTime auf die lokale BACnet-Systemzeit des TwinCAT-Systems geschrieben. |
stDateTime | Zeitangabe, welche auf die lokale BACnet-Systemzeit geschrieben wird. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bSuccess | BOOL | Die Zeitangabe stDateTime wurde erfolgreich auf das Zielsystem geschrieben. Die Variable ist für einen Zyklus TRUE. |
bError | BOOL | Fehler beim Schreiben der BACnet-Systemzeit. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.56 | Tc3_XBA ab v5.6.1.0 |