FB_BA_EventsAndSettings

Das Template stellt die Anlagen-Ebene dar.
Es dient der Aufbereitung und Verteilung globaler Daten, welche system- bzw. gebäudeweit für die Steuerung und Regelung der Anlagen- und Raumautomation erforderlich sind.
Mit dem Funktionsbaustein FB_BA_BuildingAlarms werden globale Ereignisse erfasst, welche in einem Gebäude oder einer Liegenschaft an allen Automationsstationen des Systems benötigt werden.
Der Funktionsbaustein FB_BA_WeatherParameter dient der globalen Bereitstellung witterungsspezifischer Parameter und Sollwerte.
Der Funktionsbaustein FB_BA_BuildingMode dient der globalen Bereitstellung von Gebäudebetriebsarten.
Die Ablage der globalen Gebäudedaten erfolgt in der GVL Site.
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild

Illustration
FUNCTION_BLOCK FB_BA_BuildingGlobal EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
fTWth : REAL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
BuildAlm : FB_BA_BuildingAlarms;
BuildMode : FB_BA_BuildingMode;
WthParam : FB_BA_WeatherParameter;
END_VAR
Eingänge CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
BuildAlm | Template für die Gebäudealarme. | |
BuildMode | Template die Gebäude-Betriebsmodi. | |
WthParam | Template zur Auswertung der Außentemperatur. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche Function |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.35 | TF8040 | TwinCAT Building Automation ab V5.0.0.0 |