FB_BA_ThiesData

FB_BA_ThiesData 1:

In diesem Baustein werden Daten der Thies Wetterstation umgerechnet, so dass sie sich mit BACnet-Objekten darstellen lassen.

Das betrifft nur die Helligkeitswerte der vier Himmelsrichtungen: Während die Wetterstation diese in Kilolux ausgibt, sieht BACnet zur Darstellung nur die Einheit Lux vor, daher sind die Werte der Wetterstation mit 1000 zu multiplizieren.

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_ThiesData
VAR_INPUT
  stWSC11Data         : ST_BA_WSC11Data;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  stWeatherStation    : ST_BA_WeatherStation;
END_VAR

FB_BA_ThiesData 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

stWSC11Data

ST_BA_WSC11Data

Daten aus der Thies-Wetterstation.

FB_BA_ThiesData 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

stWeatherStation

ST_BA_WeatherStation

Umgerechnete Daten

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche Function

TwinCAT ab v3.1.4024.35

TF8040 | TwinCAT Building Automation ab V5.0.0.0