ColorPicker

Der ColorPicker kann dazu verwendet werden, aus verschiedenen Farbpaletten eine Farbe zu wählen.

ColorPicker 1:

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der die Auswahl einer Farbe notwendig ist.

Features

Farbauswahl kann anhand verschiedener Farbräume geschehen.

HSL Ring

Auswahl aller Farben ohne Schattierung.

ColorPicker 2:

HSV Circle

Auswahl aller Farben bis Weiß.

ColorPicker 3:

HSL Rect All color

Auswahl aller Farben bis Schwarz.

ColorPicker 4:

HSL Rect single

Auswahl aller Schattierungen einer Farbe. Zur Farbänderung, muss das Attribut BackgroundColor geändert werden.

ColorPicker 5:

Attribute

Das Control erbt vom TcHmiControl und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.

Common

ColorPlateType

tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.ColorPlateType

Legt die verwendete Farbpalette fest.

Color

BackgroundColor

tchmi:framework#/definitions/SolidColor

Legt die Hintergrundfarbe fest, wenn die Farbpalette HslRect1 ausgewählt wurde.

SelectedSolidColor (read-only)

tchmi:framework#/definitions/SolidColor

Ausgewählte Farbe.

SelectedRgbaColor (read-only)

tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.RGBAColor

Ausgewählte Farbe im RGBA-Format.

Events

Ereignis

Beschreibung

onSelectedColorChanged

Wird ausgelöst, wenn sich die ausgewählte Farbe geändert hat.