Sunblind

Das Sunblind-Control kann die Position und den Winkel von Verschattungen anzeigen und steuern.

Sunblind 1:

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, wo Controls für die Steuerung von Verschattungen benötigt werden.

Features

Prioritäten

Anzeige verschiedener Prioritäten über das Attribut Priority.

Winkeleinstellung

Die Winkeleinstellung ist optional und lässt sich nur nutzen, wenn die Verschattung es unterstützt. Diese Funktionalität wird über das Attribut UseAngle aktiviert bzw. deaktiviert.

Bedienung

Ein Klick auf das Sunblind-Control ändert die Sichtbarkeit des Menüs zum Einstellen der Position bzw. des Winkels.

Sunblind 2:

Attribute

Das Control erbt vom BaseRoomControl und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.

Feedback-Konzept

Das Control kann das Feedback-Konzept nutzen.

BA

BaObject

tchmi:framework#/definitions/Symbol

Symbol für BaObject zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa. Verknüpft ein einzelnes Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Sunblind 3:

Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

Common

Controls

tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.RoomAutomation.Sunblind.Controls

Legt die Art von zu verwendenden Controls für die Positions- und Winkeleinstellungen fest.

  • sliderHorizontal
    Sunblind 4:
  • buttons
    Sunblind 5:

ShowValue

tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, dann werden die Werte für Winkel und Position angezeigt.

Sunblind 6:

BaData

Priority

tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.RoomAutomation.Sunblind.Priority

Die aktuelle Priorität, die am Control angezeigt wird. Hohe Prioritäten (niedriger Wert in Priority-Enumeration) deaktivieren die Bedienmöglichkeiten des Controls.

Name

Darstellung

fire

Sunblind 7:

storm

Sunblind 8:

ice

Sunblind 9:

communicationError

Sunblind 10:

burglaryAlarm

Sunblind 11:

maintenance

Sunblind 12:

referencing

 

manualActuator

Sunblind 13:

manualGroup

Sunblind 14:

allDown

 

allUp

 

scene1…scene3

 

facadeThermoAutomatic

Sunblind 15:

facadeTwilightAutomatic

Sunblind 16:

parkPosition

 

sunProtection

Sunblind 17:

groupThermoAutomatic

 

groupTwilightAutomatic

 

Sunblind 18:

Die verwendeten Icons für die verschiedenen Prioritäten können global eingestellt werden.

BaInterfaceSymbolNames

tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Sunblind.BaInterfaceSymbolNames

Bearbeiten der BaInterfaceSymbolNames.

Position

Position

tchmi:general#/definitions/Number

Aktuelle Position (0-100%).

PositionFeedback

tchmi:general#/definitions/Number

Feedback für die Position (0-100%).

Angle

UseAngle

tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, dann werden die Controls für die Steuerung des Winkels angezeigt.

Angle

tchmi:general#/definitions/Number

Aktueller Winkel (0-100%).

AngleFeedback

tchmi:general#/definitions/Number

Feedback für den Winkel (0-100%).

AngleStep

tchmi:general#/definitions/Number

Legt die Schrittweite fest, mit der der Winkel über die Winkelschaltflächen verstellt wird.

Events

Ereignis

Beschreibung

onPositionChanged

Wird ausgelöst, wenn der Benutzer die Position der Verschattung verändert.

onAngleChanged

Wird ausgelöst, wenn der Benutzer den Winkel der Verschattung verändert.

onManualReset

Wird ausgelöst, wenn die Schaltfläche zum Zurücksetzen vom Hand- in den Automatikmodus betätigt wird.