Window
Das Window-Control kann die Position von Fenstern oder Dachkuppeln mit Antrieb anzeigen und steuern.

Verwendung
Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der Controls für die Steuerung von Fenstern benötigt werden.
Features
Positionsvorgabe
Die Position des Fensters kann über einen analogen oder binären Wert vorgegeben werden, wenn der Antrieb es unterstützt.
Für analoge Werte können Buttons mit vordefinierten Positionswerten angezeigt werden.

Bedienung
Ein Klick auf das Window-Control ändert die Sichtbarkeit des Menüs zum Einstellen der Position.

Attribute
Das Control erbt vom BaseRoomControl und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.
BA
BaObject
tchmi:framework#/definitions/SymbolSymbol für BaObject zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa. Verknüpft ein einzelnes Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.
![]() | Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar. |
Common
ShowValue
tchmi:general#/definitions/BooleanWenn TRUE, dann wird der Wert für die Position angezeigt.

DisplayMode
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Window.DisplayModeLegt die Darstellungsart des Fensters fest.
Name | Darstellung |
|---|---|
roofDome |
|
window |
|
IconRotation
tchmi:general#/definitions/NumberRotiert das Icon. Winkelangabe in Grad.
BaData
Priority
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.RoomAutomation.Sunblind.PriorityDie aktuelle Priorität, die am Control angezeigt wird. Hohe Prioritäten (niedriger Wert in Priority-Enumeration) deaktivieren die Bedienmöglichkeiten des Controls.
Name | Darstellung |
|---|---|
fire |
|
storm |
|
ice |
|
communicationError |
|
burglaryAlarm |
|
maintanence |
|
referencing |
|
manualActuator |
|
manualGroup |
|
allDown |
|
allUp |
|
scene1…scene3 |
|
facadeThermoAutomatic |
|
facadeTwilightAutomatic |
|
parkPosition |
|
sunProtection |
|
groupThermoAutomatic |
|
groupTwilightAutomatic |
|
![]() | Die verwendeten Icons für die verschiedenen Prioritäten können global eingestellt werden. |
BaInterfaceSymbolNames
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Window.BaInterfaceSymbolNamesBearbeiten der BaInterfaceSymbolNames.
Position
Position
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.NumberOrBooleanAktuelle Position (0-100%).
PositionFeedback
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.NumberOrBooleanFeedback für die Position (0-100%).
Events
Ereignis | Beschreibung |
|---|---|
onPositionChanged | Wird ausgelöst, wenn der Benutzer die Position des Fensters oder einer Dachkuppel verändert. |
onManualReset | Wird ausgelöst, wenn die Schaltfläche zum Zurücksetzen vom Hand- in den Automatikmodus betätigt wird. |