Calendar
Das Control Calendar dient zur Anzeige und Verwaltung von Ausnahmen eines Zeitschaltplans und Auswahl eines Datums.
Verwendung
Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Datum ausgewählt werden soll.
Wird dem Attribut BaObject in der Darstellungsart EventCalendar ein Schedule-Objekt übergeben, lassen sich zusätzlich die Ausnahmen eines Zeitschaltplans anzeigen bzw. bearbeiten.
Features
Bietet zwei verschiedene Darstellungsarten, die Möglichkeit zum Verwalten von Ausnahmen und ein farbliches Hervorheben von zusammengehörigen Ausnahmen, wenn der Mauszeiger darübersteht.
DatePicker
Eine platzsparende Ansicht eines Kalenders. Liefert über ein Event das ausgewählte Datum zurück.

EventCalendar
Den EventCalendar gibt es in der Monatsansicht und in der Jahresansicht.
Monatsansicht
Eine ereignisorientierte Ansicht eines Kalenders. Sie liefert über ein Event das ausgewählte Datum zurück und bietet die Möglichkeit mit einem Klick auf eine Ausnahme diese zu verwalten.

Jahresansicht
Eine Übersicht aller Tage des Jahres mit Markierung der Tage an denen mindestens eine Ausnahme aktiv ist. Die Anwahl eines Monats wechselt zur Monatsansicht.

Menü
In der oberen rechten Ecke befinden sich Buttons für Schnellzugriffe und weitere Aktionen.

Schnellzugriffe:
- Heute: Springt zum aktuellen Datum.
- Ansicht: Wechselt zwischen der Monats- und Jahresansicht.
Weitere Aktionen:
- Einblenden/Ausblenden: Blendet Ausnahmen ein oder aus.
- Hinzufügen: Fügt lokale Ausnahmen hinzu.
- Speichern: Schreibt alle Änderungen in die SPS.
- Zurücksetzen: Verwirft alle unbestätigten Änderungen.
Lokale Ausnahmen
Einträge in der Sammlung aException eines Schedule-Objekts (z. B. FB_BA_SchedM) werden als lokale Ausnahmen betrachtet.

Im oberen Bereich lassen sich das Datum bzw. die Wiederholungsart der lokalen Ausnahme einstellen. Darunter können die Zeitspannen mit den geltenden Werten festgelegt werden.
Die automatische Nummerierung der lokalen Ausnahmen startet bei 1.
Globale Ausnahmen (Kalenderreferenz)
Einträge in der Sammlung aCalendar eines Schedule-Objekts (z. B. FB_BA_SchedM) werden als globale Ausnahmen betrachtet.

Bei globalen Ausnahmen können nur die Zeitspannen und geltende Werte festgelegt werden. Das Datum bzw. die Wiederholungsart ist im referenzierten Calendar-Objekt (z. B. FB_BA_Cal) zu konfigurieren.
Die automatische Nummerierung der globalen Ausnahmen startet bei 100.
Attribute
Das Control erbt vom BaseControl und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.
BA
BaObject
tchmi:framework#/definitions/SymbolSymbol für BaObject zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa. Verknüpft ein einzelnes Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.
![]() | Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar. |
Common
DisplayMode
Legt die Darstellungsart des Kalenders fest.
DisplayView
Legt die Ansicht des Kalenders in der Darstellungsart EventCalendar fest.
ShowMenu
Legt die Sichtbarkeit des Menüs fest.
Events
Ereignis | Beschreibung |
|---|---|
onDateChanged | Liefert das ausgewählte Datum zurück. |