Light

Das Light-Control dient zum Anzeigen und Steuern der Helligkeit einer Lichtquelle.

Light 1:

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der Controls zur Steuerung von Lichtquellen benötigt werden.

Features

Prioritäten

Anzeige verschiedener Prioritäten über das Attribut Priority.

Helligkeitsvorgabe

Die Helligkeit lässt sich anhand eines analogen (dimmbar) oder binären (schaltbar) Wertes einstellen.
Für dimmbare Lampen sind Buttons mit vordefinierten Helligkeitswerten vorhanden.

Light 2:

Die Anzeige dieser Buttons kann global eingestellt werden:

Bedienung

Ein Klick auf das Light-Control ändert die Sichtbarkeit des Menüs zum Einstellen der Helligkeit.

Light 3:

Attribute

Das Control erbt vom BaseRoomControl und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.

Feedback-Konzept

Das Control kann das Feedback-Konzept nutzen.

BA

BaObject

tchmi:framework#/definitions/Symbol

Symbol für BaObject zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa. Verknüpft ein einzelnes Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Light 4:

Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

Common

DisplayMode

tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.RoomAutomation.Light.DisplayMode

Legt die Darstellungsart der Lampe fest.

Name

Darstellung

lightBulb

Light 5:

lightBulbFilled

Light 6:

filles

Light 7:

ShowValue

tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, dann wird der Helligkeitswert angezeigt.

Light 8:

BaData

Priority

tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.RoomAutomation.Light.Priority

Die aktuelle Priorität, die am Control angezeigt wird. Hohe Prioritäten (niedriger Wert in Priority-Enumeration) deaktivieren die Bedienmöglichkeiten des Controls.

Priorität

Darstellung

fire

Light 9:

communicationError

Light 10:

burglaryAlarm

Light 11:

maintenance

Light 12:

cleaning

Light 13:

nightWatch

Light 14:

simple

 

manual

Light 15:

automaticLight

Light 16:

scene1…scene3

 

Light 17:

Die verwendeten Icons für die verschiedenen Prioritäten können global eingestellt werden.

BaInterfaceSymbolNames

tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Light.BaInterfaceSymbolNames

Bearbeiten der BaInterfaceSymbolNames.

Brightness

Brightness

tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.NumberOrBoolean

Aktueller Helligkeitswert (0-100%).

BrightnessFeedback

tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.NumberOrBoolean

Feedback für den Helligkeitswert (0-100%).

Events

Ereignis

Beschreibung

onBrightnessChanged

Wird ausgelöst, wenn der Benutzer die Helligkeit verändert.

onHandModeReset

Wird ausgelöst, wenn die Schaltfläche zum Zurücksetzen vom Hand- in den Automatikmodus betätigt wird.