HeatingCooling
Das HeatingCooling-Control zeigt die Betriebsart, die Soll- und Ist-Temperatur in einem Raum an und kann den Sollwert verändern.

Verwendung
Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der Controls für die Steuerung von Klimaanlagen benötigt werden.
Features
Betriebsarten
Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Betriebsarten.
Betriebsart | Symbol |
|---|---|
Heizen |
|
Kühlen |
|
Inaktiv |
|
Ist die Anlage inaktiv, befindet sich die Regelung in der neutralen Zone.
Anzeigen
Der Benutzerlevel bestimmt die im Display verfügbaren Informationen.
Für Benutzer ab dem Level Advanced sind die aktuellen Werte für Temperatur und Sollwert einsehbar.

Für Benutzer bis zum Level Basic wird nur die aktuelle Sollwertanpassung angezeigt.

Bedienung
Das HeatingCooling-Control zeigt den aktuellen Zustand der Anlage an und öffnet durch einen Klick die Aktivitätsanzeige zum Einstellen der Raumtemperatur.
Durch das Verschieben des Sliders werden die Temperatursollwerte angepasst. Der Cursor im Slider stellt durch seine Position die Raumtemperatur dar.

Ab dem Benutzerlevel „Advanced“ sind die Raumtemperatur und Grenzen sichtbar.

Zusätzlich stellt die Aktivitätsanzeige die Betriebsart dar. Sie kann binär oder prozentual ausgelegt sein.
Heizen:

Kühlen:

Das Bedienelement ist nur aktiv, wenn das aktive Energy Level „Comfort“ entspricht.

Attribute
Das Control erbt vom BaseRoomControl und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.
BA
BaObject
tchmi:framework#/definitions/SymbolSymbol für BaObject zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa. Verknüpft ein einzelnes Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.
![]() | Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar. |
Common
ShowTemperatures
tchmi:general#/definitions/BooleanWenn TRUE, werden die Temperaturen angezeigt.


BaData
BaInterfaceSymbolNames
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.RoomAutomation.HeatingCooling.BaInterfaceSymbolNamesBearbeiten der BaInterfaceSymbolNames.
EnergyLevel
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.RoomAutomation.HeatingCooling.EnergyLevelAktueller Energielevel.
Temperature
RoomTemp
tchmi:general#/definitions/NumberAktuelle gemessene Raumtemperatur.
RoomTempAdjust
tchmi:general#/definitions/NumberAktuelle Raumtemperaturanpassung.
RoomTempAdjustFeedback
tchmi:general#/definitions/NumberFeedback für die aktuelle Raumtemperaturanpassung.
RoomTempAdjustRange
tchmi:general#/definitions/NumberLegt den Umfang der Raumtemperaturanpassung fest.
HeatingSetpoint
tchmi:general#/definitions/NumberAktueller Sollwert für den Heizbetrieb.
CoolingSetpoint
tchmi:general#/definitions/NumberAktueller Sollwert für den Kühlbetrieb.
HeatingActive
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.NumberOrBooleanWenn TRUE oder größer 0, dann wird heizen angezeigt.
CoolingActive
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.NumberOrBooleanWenn TRUE oder größer 0, dann wird kühlen angezeigt.
Unit
tchmi:general#/definitions/StringEinheit für die Anzeige der Temperaturen.
Events
Ereignis | Beschreibung |
|---|---|
onTempAdjustChanged | Wird ausgelöst, wenn der Benutzer die Temperaturanpassung verändert. |