BA_Param
Die globale Parameterliste beinhaltet allgemeine Parameter um Objekte zu initialisieren.

VAR_GLOBAL CONSTANT
{region 'Sun Protection'}
nSunPrt_MaxSunBldScn : USINT := 20;
nSunPrt_MaxRowFcd : UINT := 10;
nSunPrt_MaxColumnFcd : UINT := 20;
nSunPrt_MaxShdObj : UINT := 20;
{attribute 'parameterUnit' := 'Byte'}
nSunPrt_MaxDataFileSize : UDINT := 100000;
{endregion}
{region 'Universal'}
{region 'Sequence'}
nMaxSeqCtrl : USINT := 8;
{endregion}
{region 'Plant Control'}
nMaxPriority : UDINT := 16;
nMaxAggregate : UDINT := 16;
nNumberOfOpModes : UDINT := 24;
{endregion}
{endregion}
{region 'Objects'}
{region 'Schedule'}
nScheduleEntryCount : UDINT := 6;
nScheduleCalendarCount : UDINT := 3;
nScheduleExceptionCount : UDINT := 24;
{endregion}
{endregion}
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nSunPrt_MaxSunBldScn | USINT | Maximale Menge an Szenen, die von einem FB_BA_SunBldScn administriert werden können. |
nSunPrt_MaxRowFcd | UINT | Maximale Anzahl an Etagen, die von der Verschattungskorrektur überwacht werden können (horizontale Ausrichtung der Fenster). |
nSunPrt_MaxColumnFcd | UINT | Maximale Anzahl an Achsen, die von der Verschattungskorrektur überwacht werden können (vertikale Ausrichtung der Fenster). |
nSunPrt_MaxShdObj | UINT | Maximale Anzahl an Verschattungsobjekten, die Schatten auf eine Fassade werfen. |
nSunPrt_MaxDataFileSize | UDINT | Maximale Dateigröße [Byte] für zu lesende Excel-Listendurch die Bausteine FB_BA_RdFcdElemLst und FB_BA_RdShdObjLst. |
nMaxSeqCtrl | USINT | Der globale Parameter gibt die Anzahl der Sequenzregler an. Er limitiert innerhalb der Struktur ST_BA_SeqLink die Daten- und Befehlsstruktur arrSeqLinkData. Der Wert darf nicht kleiner 1 sein. |
nMaxPriority | UDINT | Der globale Parameter gibt die maximale Anzahl an Prioritäten innerhalb der Anlagensteuerung FB_BA_PlantControl an. Der Wert darf nicht kleiner 1 sein. |
nMaxAggregate | UDINT | Der globale Parameter gibt die maximale Anzahl an Aggregaten innerhalb der Anlagensteuerung FB_BA_PlantControl an. Der Wert darf nicht kleiner 1 sein. |
nNumberOfOpModes | UDINT | Der globale Parameter gibt die maximale Anzahl an der Betriebsarten innerhalb der Anlagensteuerung FB_BA_PlantControl an. Der Wert darf nicht kleiner 1 sein. |
nScheduleEntryCount | UDINT | Der globale Parameter gibt die maximale Anzahl der Zeitplan-Einträge an, z. B. für einen Wochentag T_BA_ScheduleWeek oder Ausnahmeeintrag T_BA_ScheduleExceptionEntryList. Der Wert darf nicht kleiner 1 sein. |
nScheduleExceptionCount
| UDINT | Der globale Parameter gibt die maximale Anzahl der Ausnahmeeinträge an, z. B. T_BA_ScheduleExceptionList. Der Wert darf nicht kleiner 1 sein. |