FB_BA_PWM

Der Funktionsbaustein FB_BA_PWM errechnet aus einem analogen Eingangssignal fIn (0…100 %, intern fest begrenzt) und dem der Periodendauer nPrd [s] eine Ein- und eine Ausschaltzeit fActTiOn und fActTiOff [s].
Dabei entspricht:
- 100 % am Eingang einer Einschaltzeit fActTiOn von der gesamten Periodendauer nPrd und einer Ausschaltzeit fActTiOff von 0 s
- 0 % am Eingang einer Einschaltzeit fActTiOn von 0 s und einer Ausschaltzeit fActTiOff von der gesamten Periodendauer nPrd.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit über nMinSwiTi [s] die Schaltdauer nach unten hin zu begrenzen, um Schäden an Antrieben durch zu kurze Stellimpulse zu vermeiden. Dieses Verhalten gilt jedoch nur für 0> fIn >100!
Bei fIn = 0 bzw. 100 bleibt der Ausgang bQ jedoch gelöscht, bzw. gesetzt. Nach Ablauf der Periodenzeit wird erneut das aktuelle Eingangssignal bewertet. Steht es immer noch auf 0 bzw. 100 erfolgt kein Zustandswechsel von bQ.
Schaltverhalten
- Ein FALSE-Signal am Eingang bEn setzt den Baustein außer Funktion und bQ auf FALSE. Es werden lediglich die Ein-und Ausschaltzeiten kontinuierlich berechnet und an den Ausgängen fActTiOn /fActTiOff [s] angezeigt.
- Eine steigende Flanke am Eingang bEn aktiviert den Baustein: Er springt zunächst in einen Entscheidungs-Schritt. Je nach vorherigem Zustand vom Schaltausgang bQ wird nun in den umschaltenden Schritt gesprungen. Steht der Eingang fIn jedoch auf 0, so erfolgt ein unmittelbarer Sprung in den Aus-Schritt (bQ=FALSE) bzw. bei fIn=100 in den EIN-Schritt (bQ=TRUE), ohne auf den vorherigen Zustand von bQ zu achten. Die Mindest-Schaltzeit ist für diese beiden Fälle deaktiviert.
- In dem jeweils aktiven Schritt (EIN oder AUS) läuft nun ein Countdown-Timer mit dem aktuell errechneten Startwert ab, der sich aus dem Puls-Pause-Verhältnis ergibt. Der Ein- bzw. Aus-Schritt wird mit der errechneten Zeit durchlaufen, egal, ob sich währenddessen das Puls-Pause-Verhältnis ändert. Der jeweilige Countdown wird an den Ausgängen nRemTiOn / nRemTiOff in vollen Sekunden angezeigt.
- Nach Ablauf des Ein- bzw. des Aus-Schrittes erfolgt ein Rücksprung in den Entscheidungsschritt (Punkt 2).
Eingänge
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
fIn : REAL;
nPrd : UDINT;
nMinSwiTi : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEn | BOOL | Aktivierung der Puls-Weiten-Modulation. |
fIn | REAL | Eingangssignal, intern auf 0…100 % fest begrenzt. |
nPrd | UDINT | Periodenzeit [s]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0. |
nMinSwiTi | UDINT | Minimale Einschaltzeit [s], zur Vermeidung zu kurzer Pulse. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis nPrd. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bQ : BOOL;
bLmtSwiTi : BOOL;
fActTiOn : REAL;
fActTiOff : REAL;
nRemTiOn : UDINT;
nRemTiOff : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bQ | BOOL | PWM-Ausgang. |
bLmtSwiTi | BOOL | Informationsausgang, dass das Eingangssignal so niedrig ist, dass mit der minimalen Einschaltzeit begrenzt wird. |
fActTiOn | REAL | Informationsausgang: errechnete Einschaltzeit [s]. |
fActTiOff | REAL | Informationsausgang: errechnete Ausschaltzeit [s]. |
nRemTiOn | UDINT | Countdown Einschalt-Timer [s]. |
nRemTiOff | UDINT | Countdown Ausschalt-Timer [s]. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.22 | Tc3_BA2 ab v5.2.5.0 |