FB_BA_Actuator_3Point

Der Funktionsbaustein FB_BA_Actuator_3Point dient der Steuerung eines 3-Punkt-Aktuators z. B. einer 3-Punktklappe oder eines 3-Punkt-Ventils.
Am Ausgang bOpen wird der Befehl zum Auffahren des Aktors angeschlossen.
Am Ausgang bClose wird der Befehl zum Zufahren des Aktors angeschlossen.
Im Automatikbetrieb (nOpMode = 0) werden die Stellbefehle von bCmdOpen und bCmdClose direkt an die Ausgänge bOpen und bClose weitergeleitet.
Mit Hilfe des Eingangs nOpMode wird die Betriebsart des 3-Punkt-Aktors bestimmt:
- 0 = Automatik
- 1 = Stop (bOpen = bClose = FALSE)
- 2 = Zu
- 3 = Auf
Eingänge
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
bAutoOpen : BOOL;
bAutoClose : BOOL;
nOpMode : UDINT
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEn | BOOL | Allgemeine Freigabe des Funktionsbausteins. |
bAutoOpen | BOOL | Befehl zum Auffahren des Aktors. |
bAutoClose | BOOL | Befehl zum Zufahren des Aktors. |
nOpMode | UDINT | Auswahl der Betriebsart (0 = Automatik, 1 = Stopp (bOpen = bClose = FALSE), 2 = Zu, 3 = Auf). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bOpen : BOOL;
bClose : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bOpen | BOOL | Steuerausgang öffnen. |
bClose | BOOL | Steuerausgang schließen. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.22 | Tc3_BA2 ab v5.2.5.0 |