FB_BA_FIFO08

Der Funktionsbaustein FB_BA_FIFO08 ermöglicht eine Folgesteuerung von bis zu acht Aggregaten mit automatischem Wechsel der Einschaltreihenfolge nach Betriebsstunden.
Der Funktionsbaustein steht in zwei Ausführungen zur Verfügung: für eine Sequenz von vier und von acht Aggregaten.
In der Abfolge haben die Aggregate mit den wenigen Betriebsstunden Vorrang vor den mit vielen Betriebsstunden.
Eine steigende Flanke an bChg erzwingt einen Folgewechsel. Die Aggregate mit den geringsten Betriebsstunden werden in der FIFO nach vorne gesetzt und somit vorrangig eingeschaltet.
In der Folge werden nur Aggregate eingetragen, welche an den Eingängen bEn01…bEn08 frei gegeben sind. nNum gibt die Anzahl der angeforderten Aggregate an.
An den Eingängen nActvTi01 bis nActvTi08 werden die Betriebsstunden der Aggregate eingetragen. Werden diese Eingänge alle konstant auf Null gesetzt, erfolgt der Folgewechsel nur in Abhängigkeit von bChg zyklisch gesteuert.
Dabei fällt immer das erste Aggregat aus dem FIFO heraus, die anderen werden aufgeschoben, und das erste Aggregat hinten in dem FIFO wieder angehängt. Somit rotieren die Aggregate in ihrer Folge.
Eingänge
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
nNum : UDINT;
bChg : BOOL;
bEn01 : BOOL;
bEn02 : BOOL;
bEn03 : BOOL;
bEn04 : BOOL;
bEn05 : BOOL;
bEn06 : BOOL;
bEn07 : BOOL;
bEn08 : BOOL;
nActvTi01 : UDINT;
nActvTi02 : UDINT;
nActvTi03 : UDINT;
nActvTi04 : UDINT;
nActvTi05 : UDINT;
nActvTi06 : UDINT;
nActvTi07 : UDINT;
nActvTi08 : UDINT;
EN_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEn | BOOL | Bausteinfreigabe |
nNum | UDINT | Anzahl der Aggregate |
bChg | BOOL | Folgewechsel erzwingen |
bEn01...bEn08 | BOOL | Freigabe Aggregat 1...Freigabe Aggregat 8. |
nActvTi01...nActvTi08 | UDINT | Betriebsstunden Aggregat 1...Betriebsstunden Aggregat 8. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bQ01 : BOOL;
bQ02 : BOOL;
bQ03 : BOOL;
bQ04 : BOOL;
bQ05 : BOOL;
bQ06 : BOOL;
bQ07 : BOOL;
bQ08 : BOOL;
nNextOn : UDINT;
nNextOff : UDINT;
aFIFO : ARRAY [1..8] OF UDINT;
nNumOfEn : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bQ01...bQ08 | BOOL | Schaltet Aggregat 1…8. |
nNextOn | UDINT | Nummer des Aggregates, welches als nächstes eingeschaltet wird. |
nNextOff | UDINT | Nummer des Aggregates, welches als nächstes ausgeschaltet wird. |
aFIFO | ARRAY OF UDINT | FIFO-Speicher als Feld. |
nNumOfEn | UDINT | Anzahl Teilnehmer in Abhängigkeit der einzelnen Freigaben. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.22 | Tc3_BA2 ab v5.2.5.0 |