FB_BA_Blink

Der Funktionsbaustein FB_BA_Blink ist ein Oszillator mit einstellbarer Puls- und Pausenzeit, nTiOn und nTiOff [ms]. Er wird mit einem TRUE-Signal an bEn freigegeben und beginnt mit der Puls-Phase.

nTiNextSwi ist ein Countdown [s] zum nächsten Wechsel von bQ.
Eingänge
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
nTiOn : UDINT;
nTiOff : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bEn | BOOL | Bausteinfreigabe |
nTiOn | UDINT | Puls-Zeit [ms] |
nTiOff | UDINT | Pausenzeit [ms] |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bQ : BOOL;
nTiNextSwi : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bQ | BOOL | Oszillatorausgang |
nTiNextSwi | UDINT | Countdown bis zum nächsten Wechsel von bQ [s] |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.22 | Tc3_BA2 ab v5.2.5.0 |