FB_BA_HX

Mit dem Funktionsbaustein FB_BA_HX werden die Taupunkttemperatur, die spezifische Enthalpie und die absolute Feuchte berechnet. Für die Berechnung der Größen werden die Temperatur, die relative Feuchte und der barometrische Luftdruck benötigt.
Die Enthalpie ist ein Maß für die Energie eines thermodynamischen Systems.
Eingänge
VAR_INPUT
fT : REAL;
fHumRel : REAL;
fAP : REAL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fT | REAL | Temperatur [°C]. |
fHumRel | REAL | Relative Feuchte [%] |
fAP | REAL | Hydrostatischer Luftdruck 1013.25 hPa. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
fHumAbs : REAL;
fDewPnt : REAL;
fE : REAL;
fDHA : REAL;
fSpecV : REAL;
fTWet : REAL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fHumAbs | REAL | Absolute Feuchte in g Wasser je kg trockener Luft [g/Kg]. |
fDewPnt | REAL | Taupunkttemperatur [°C] |
fE | REAL | Enthalpie [kJ/kg] |
fDHA | REAL | Dichte feuchter Luft ρ [kg Gemisch/m³] |
fSpecV | REAL | Spezifisches Volumen [ m³/kg] |
fTWet | REAL | Feuchtkugeltemperatur [°C] |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.22 | Tc3_BA2 ab v5.2.5.0 |