FB_BA_ControlCabinet

FB_BA_ControlCabinet 1:

Das Template dient zur Sammlung und Anzeige von Schaltschrankmeldungen wie z. B. Sicherungen, Überstromschutzeinrichtungen, Netzwiederkehr Relais, usw. Es besteht im Wesentlichen aus drei BI-Objekten zur Anzeige von Sicherungen.

Das Template dient als Vorlage und soll auf die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden.

Die Basisklasse FB_BA_ControlCabinetBasic greift auf das Grundgerüst zu. Es wertet die Alarme der Automationsstation aus und ein zentrales Quittieren kann ausgelöst werden.

FB_BA_ControlCabinet 2:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Vererbunghierarchie

FB_BA_Base

     FB_BA_BasePublisher

          FB_BA_Object

               FB_BA_View

                    FB_BA_ControlCabinetBasic

Blockschaltbild

FB_BA_ControlCabinet 3:

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_ControlCabinet EXTENDS FB_BA_ControlCabinetBasic
VAR_INPUT CONSTANT
  Fuse01    : FB_BA_SensorBinary;
  Fuse02    : FB_BA_SensorBinary;
  Fuse03    : FB_BA_SensorBinary;
END_VAR

FB_BA_ControlCabinet 4: VAR_INPUT CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

Fuse01

FB_BA_SensorBinary

Das Template beinhaltet einen binären Eingang zum Anschluss einer Sicherungsmeldung.

Fuse02

FB_BA_SensorBinary

Das Template beinhaltet einen binären Eingang zum Anschluss einer Sicherungsmeldung.

Fuse03

FB_BA_SensorBinary

Das Template beinhaltet einen binären Eingang zum Anschluss einer Sicherungsmeldung.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche Function

TwinCAT ab v3.1.4024.35

TF8040 | TwinCAT Building Automation ab V5.0.0.0