Standard-SPS-BA-Template
Das Standard-SPS-BA-Template ist eine SPS-Vorlage für ein Standard TF8040 Projekt.
Mit dem Standard-SPS-BA-Template werden alle notwendigen Bibliotheken und Projekteinstellungen für einen einfachen Start mit TF8040 geladen. Die Vorlage eignet sich sehr gut für den Projekteinstieg mit TF8040.
Aufbau
Die Standard-Projekt-Vorlage enthält alle notwendigen Deklarationen, FB-Aufrufe und Bibliotheken für die erste Inbetriebnahme eines TF8040 Controllers.
Vorlage für ein Building-Automation-SPS-Projekt mit den folgenden grundlegenden Inhalten:
Einstellungen
- Task
- SPS-Zykluszeit: 45 ms
Referenzen
- Tc3_BA2
- Tc3_BA2_Common
- Tc3_BACnetRev14
Programme
- MAIN
- FB_BA_DPAD
Enthält vorkonfigurierte Ebenen für kleine Projekte. - Projektstruktur
Enthält Deklarationen und FB-Aufrufe für:
- Schaltschrank
- Gerät
Templates
Enthält alle notwendigen Templates, um die Projektvorlage fehlerfrei kompilieren zu können.
Aufbau im Solutiontree

- Referenzen
Hier werden alle notwendigen Bibliotheken für ein TF8040 Projekt geladen.

- MAIN POU
Im MAIN POU wird die Standard-Projektstruktur aufgerufen.
![]() | Diese Vorlage liefert eine Projektstruktur als Applikationsbeispiel mit acht Ebenen nach einem Beispiel aus der VDI 3814. |

- Templates
Alle für den ersten Start notwendigen Templates befinden sich in diesem Ordner. Diese ermöglichen eine fehlerfreie Übersetzung der PLC-Projektvorlage. Weitere Templates zur Realisierung projektspezifischer Applikationen entnehmen Sie dem Template Repository.

- SPS-Task
Die Zykluszeit des SPS-Task ist auf 45 ms eingestellt und sollte aus Gründen der Performance nicht kleiner eingestellt werden.

Projektspezifische Programmierung
- Kontrolle
Sobald das Projekt fehlerfrei kompiliert werden kann, sind die Vorbereitungen abgeschlossen.
- Templates importieren
Die projektspezifische Programmierung beginnt mit der Integration von Templates aus dem Template Repository.
Beginnen Sie jetzt mit der projektspezifischen Programmierung.