Parameter
Globale Parameter
VAR_GLOBAL CONSTANT
iRowsPerFacade : INT;
iColumnsPerFacade : INT;
iShadingObjects : INT;
usiMaxSunblindScenes : USINT;
g_tHVACWriteBackupDataTime : TIME;
g_udiMaxNoOfBytesInStruct : UDINT;
g_udiMaxSizeOfString : UDINT;
g_iMaxNoOfScale_nPoint : INT;
g_iMaxNumberOfSteps : INT;
g_iMinNumberOfSteps : INT;
g_iMaxNumberOfProfiles : INT;
g_iMinNumberOfProfiles : INT;
g_iMaxNumberOfAggregates : INT;
g_iMinNumberOfAggregates : INT;
g_iAggregateMinNumberOfSteps : INT;
g_iAggregateMaxNumberOfSteps : INT;
g_iMinNumberOfSequences : INT;
g_iMaxNumberOfSequences : INT;
END_VAR
iRowsPerFacade: Anzahl der horizontal angeordneten Verschattungselemente auf einer Etage (Voreingestellt auf 10).
iColumnsPerFacade: Anzahl der vertikal angeordneten Verschattungselemente auf einer Fassade (Voreingestellt auf 20).
iShadingObjects: Obergrenze der Verschattungselemente (Voreingestellt auf 20).
usiMaxSunblindScenes: Obergrenze der möglichen Szenen zur Verschattung (Voreingestellt auf 20).
g_tHVACWriteBackupDataTime: Zeitverzögerung zum Schreiben der Backup Daten (Voreingestellt auf 1h).
g_udiMaxNoOfBytesInStruct: Maximale Anzahl von Bytes in einer Struktur (Voreingestellt auf 128).
g_udiMaxSizeOfString: Größe in Anzahl der Buchstaben (wie in der Deklaration des Strings) + 1Byte zur Terminierung (Voreingestellt auf 256).
g_iMaxNoOfScale_nPoint: Maximale Anzahl der X-Y-Koordinaten der Struktur ST_HVACParameterScale_nPoint (siehe FB_HVACScale_nPoint) (Voreingestellt auf 60).
g_iMaxNumberOfSteps: (*FB_HVACI_CtrlStep/FB_HVACPowerRangeTable*) (Voreingestellt auf 32).
g_iMinNumberOfSteps: (*FB_HVACI_CtrlStep/FB_HVACPowerRangeTable*) (Voreingestellt auf 0).
g_iMaxNumberOfProfiles: (*FB_HVACPowerRangeTable*) (Voreingestellt auf 16).
g_iMinNumberOfProfiles: (*FB_HVACPowerRangeTable*) (Voreingestellt auf 1).
g_iMaxNumberOfAggregates: (*FB_HVACPowerRangeTable*) (Voreingestellt auf 6).
g_iMinNumberOfAggregates: (*FB_HVACPowerRangeTable*) (Voreingestellt auf 1).
g_iAggregateMinNumberOfSteps: (*FB_HVACPowerRangeTable*) (Voreingestellt auf 0).
g_iAggregateMaxNumberOfSteps: (*FB_HVACPowerRangeTable*) (Voreingestellt auf 6).
g_iMinNumberOfSequences: (*FB_HVAC2PointCtrlSequence*) (Voreingestellt auf 1).
g_iMaxNumberOfSequences: (*FB_HVAC2PointCtrlSequence*) (Voreingestellt auf 16).