ST_HVACParameterScale_nPoint
TYPE ST_HVACParameterScale_nPoint :
STRUCT
rX : ARRAY [1..g_iMaxNoOfScale_nPoint] OF REAL;
rY : ARRAY [1..g_iMaxNoOfScale_nPoint] OF REAL;
iNumberOfPoint : INT;
END_STRUCT
END_TYPE
Struktur über der die einzelnen Punkte der X-Y-Koordinaten ihre Wertigkeit bekommen.
rX[1..g_iMaxNoOfScale_nPoint]: Array welches die Wertigkeit der einzelnen Punkte der X-Achse beinhaltet. Wie viele Punkte angegeben werden, ist abhängig von iNumberOfPoint.
Folgendes muss beachtet werden: rX[1] muss größer als rX[2], rX[2] muss größer rX[n] sein ODER rX[1] muss kleiner als rX[2], rX[2] muss kleiner rX[n] sein. |
rY[1..g_iMaxNoOfScale_nPoint]: Array welches die Wertigkeit der einzelnen Punkte der Y-Achse beinhaltet.Wie viele Punkte angegeben werden, ist abhängig von iNumberOfPoint.
iNumberOfPoint: Anzahl der einzelnen Punkte der X-Y-Koordinaten.
Folgendes muss beachtet werden: iNumberOfPoint darf nicht kleiner als 2 ODER größer g_iMaxNoOfScale_nPoint(60) sein. |