Bildvorschau

Im linken Bereich des Configuration Assistant befinden sich ein Vorschaufenster sowie einige Bedienelemente.

Bildvorschau 1:
Bildvorschau 2:

In dieser Bildvorschau werden nur 8-Bit Integer Bilder korrekt dargestellt.

Untere Leiste

Unterhalb des Vorschaufensters befinden sich die Controls zum Starten / Stoppen der Vorschau, sowie Informationen über die Cursorposition auf dem Bild:

Start/Stop Acquisition

Button zum Starten bzw. Stoppen der Bildaufnahme.

Grab Single

Button zum Triggern eines einzelnen Bildes.

De-Bayering
Bildvorschau 3:

Bilder im Bayer-Format können als RGB-Bild in der Vorschau angezeigt werden. Diese Einstellung wird per Default anhand des verwendeten Pixel Formats gesetzt und kann manuell deaktiviert werden.

Wenn ein Bayer Pixel Format in den Camera Features ausgewählt wurde aber ein anders Format empfangen wird, wird eine Warnung angezeigt, dass die Formate nicht übereinstimmen.

Wenn diese Option aktiviert wird, wird erst das nächste Bild von der Kamera konvertiert, nicht das aktuelle.

Pixel Value

Hier wird der Farb- bzw. Intensitätswert des Pixels an der Maus-Cursor-Position auf dem Bild wiedergegeben.

Cursor Position

Hier wird die Maus-Cursor Position auf dem Bild wiedergegeben. Dabei ist zu beachten, dass der Null-Punkt bei Bildern immer oben links ist.

Image size

Hier wird die Größe des angezeigten Bilds in Pixeln wiedergegeben.

Bildvorschau 4:

Bildaufnahme- und Triggereinstellungen

Achten Sie darauf, dass die Bildaufnahme- und Triggereinstellungen der Kamera so gewählt sind, dass die Kamera auf die Kommandos reagiert.
Wenn z. B. der Trigger Mode der Kamera aktiv ist, wird die Kamera beim Starten der Bildaufnahme nicht automatisch Bilder senden. Siehe das Beispiel Bild-Akquise und Trigger für weitere Details.

Obere Leiste

Oberhalb des Vorschaubildes gibt es einige Controls zur Erleichterung der Kamerakonfiguration und Anpassung der Bildanzeige.

Kamerakonfiguration

Bildvorschau 5: Set ROI

Nach Klick auf diesen Button kann in dem Vorschaubild direkt eine ROI durch Gedrückthalten der linken Maustaste gezogen werden. Diese ROI wird in den Kamera-Parametern geschrieben, sodass das nächste Bild mit der gesetzten ROI gesendet wird.

Bildvorschau 6: Reset ROI

Nach Klick auf diesen Button wird eine zuvor gesetzte ROI gelöscht, d. h. Bildgröße und Offset werden auf die Standardwerte der Kamera gesetzt.

Bildvorschau 7: Whitebalance

Durch Klick wird ein Weißabgleich bei Farbkameras ausgeführt. Die Kamera muss dafür die folgenden GenAPI-Parameter unterstützen: BalanceRatioSelector und BalanceRatio (bzw. BalanceRatioAbs bei älteren Kameras). Zudem muss das Kamerabild für einen Weißabgleich ein weißes (nicht überbelichtetes oder reflektierendes) Objekt enthalten; z. B. ein Blatt Papier.

Nach einem Weißabgleich stehen die nötigen Werte in den genannten GenAPI-Parametern gespeichert und können in die Initialization Commands oder UserSets übernommen werden. Eine automatisch persistente Speicherung auf der Kamera kann kamera-spezifisch vorkommen, ist jedoch nicht standardmäßig vorhanden.

Dieser Button ist nur aktiv, wenn ein valides Farbformat vorliegt (3-kanalige Bilder als RGB oder 1-kanalige Bilder im Bayer-Format).

Angezeigte Bildgröße

Bildvorschau 8:

Einstellmöglichkeit für die Anzeigegröße des Bildes. Das Bild lässt sich zwischen 20% und 6400% der Originalgröße über den Slider oder durch Eingabe eines Wertes im Textfeld skalieren. Nach Klick auf den linken Button kann in dem Vorschaubild direkt ein rechteckiger Bereich durch Gedrückthalten der linken Maustaste gezogen werden. Im Anschluss wird die Skalierung entsprechend angepasst, so dass der ausgewählte Bereich in der Vorschau angezeigt wird. Durch einen Klick auf den „Fit to window“ Button, zweiter von links, wird die Anzeigegröße automatisch so gewählt, dass die Vorschau den verfügbaren Platz auf dem Bildschirm bestmöglich ausnutzt.

Interpolation

Hier kann zwischen verschiedenen Interpolationsmethoden gewählt werden, um das Bild aus der Originalgröße in die Anzeigegröße zu skalieren:

Bildvorschau 9:

High Quality

Interpolation mit hoher Qualität, mit weichen Kanten- und Pixelübergängen.

Nearest

Interpolation durch Übernehmen des örtlich nächsten Pixelwertes, wodurch die einzelnen Pixel sichtbar und abgegrenzt dargestellt werden. Diese Methode bietet sich an um Pixelwerte zu überprüfen.

Rechtsklick auf das Bild

Bildvorschau 10:

Start Acquisition

Bildaufnahme starten.

Stop Acquisition

Bildaufnahme stoppen.

Save Current Image

Bild als Bitmap, JPEG oder PNG abspeichern.