Binning
Als Binning wird das Aufsummieren oder das Mittelwertbilden von mehreren Pixelwerten zu einem bezeichnet.
Es kann vorgenommen werden um
- die Lichtempfindlichkeit zu erhöhen,
- den Kontrast zu verbessern,
- die Bildauflösung bei gleichem Sichtfeld zu reduzieren, sodass schnellere Frameraten und Verarbeitungszeiten möglich sind.
Es sollte nicht vorgenommen werden, wenn durch die Reduzierung der Bildauflösung die geforderten Genauigkeiten nicht mehr erreicht werden können.
Beim Aufsummieren oder beim Mittelwertbilden der Pixel wird zwischen horizontalem und vertikalem Binning unterschieden.
Features der Kamera kontrollieren Ob Ihre Kamera entsprechende Features unterstützt, entnehmen Sie dem Handbuch der Kamera. Gleiches gilt auch für die tatsächlich verwendeten Feature-Namen. Im Weiteren wird die Vorgehensweise mit den Feature-Namen entsprechend der GenICam Standard Features Naming Convention (Version 2.4) beschrieben. |
Unter ImageFormatControl
bzw. der entsprechenden Kategorie bei Ihrer Kamera befinden sich die Features zum Setzen eines Binnings:
BinningSelector
gibt an, ob das Binning für den gesamtenSensor
oder eine ROI gilt.BinningHorizontalMode
undBinningVerticalMode
geben an, ob die Pixel aufsummiert oder Mittelwerte gebildet werden sollen.
BinningHorizontal
und BinningVertical
geben an, wie viele Pixel jeweils in horizontaler Richtung und in vertikaler Richtung zusammengefasst werden sollen. Ein Wert von 1 gibt dabei an, dass kein Binning in die entsprechende Richtung erfolgt.
Binning bei einer monochromen Kamera
Hier exemplarisch vier mögliche Konfigurationen bei einer monochromen Kamera (dargestellt sind die Koordinatenwerte der Pixel):
⇒ Kein Zusammenfassen von Pixeln |
| |
| ||
| ||
|
Binning bei einer Farb-Kamera
Binning wird von Farb-Kameras seltener unterstützt als von monochromen Kameras und kann dort auf verschiedene Art und Weise umgesetzt sein. Die genaue Umsetzung ist dem Benutzerhandbuch der Kamera zu entnehmen.