Polarized Image
Diese Gruppe enthält Funktionen zur Verarbeitung und Auswertung von Polarisationsbildern, die bestimmten Polarisationsbildformaten entsprechen.
Funktionen
- F_VN_DemosaicPolarizedImage: Rekonstruiert aus dem Sensor-Rohbild die vier separaten Einzelbilder entsprechend der Polarisationswinkel (0°, 45°, 90° und 135°).
- F_VN_AngleAndDegreeOfLinearPolarization: Berechnung des Winkels der linearen Polarisation (AoLP) und des Polarisationsgrades (DoLP) aus den vier Bildern der Polarisationswinkel für komplexe Inspektionsaufgaben, wie z. B. die Erkennung von Materialspannungen oder feinen Kratzern.
- F_VN_PolarizedImageGlareReduction: Reduzierung von Blendeffekten und Spiegelungen auf Basis der Rohdaten, um z.B. verdeckte Details auf glänzenden oder transparenten Oberflächen sichtbar zu machen.
![]() | Spezielle Polarisationsbildformate Die Funktionen setzten spezielle Polarisationsformate voraus die mit Bildsensoren mit On-Chip-Polarisationsfiltern für die vier Polarisationsrichtungen 0°, 45°, 90° und 135° aufgenommen wurden, wie beispielsweise mit den Beckhoff Kameras VCS2002 oder VCS2003. |
Weiterführende Informationen