Infobar
Die auf dieser Seite erklärten Attribute sind in der Kategorie Infobar zu finden. Die Infobar wird im unteren Bereich des Controls angezeigt und gliedert sich in zwei Bereiche.

Auf der linken Seite befindet sich die Legende der Farbkanäle. Jeder Eintrag besteht aus einem Symbol, über das der jeweilige Kanal ein- und ausgeblendet werden kann, eine Vorschau der Anzeigefarbe und einem Label. Diese drei Komponenten werden durch die Eigenschaft ColorChannels definiert (siehe Histogramm-Ansicht). Wenn ein Kanal direkt über das Symbol in der Legende ein- oder ausgeblendet wird, aktualisieren sich die entsprechenden Sichtbarkeitsattribute der Eigenschaft ColorChannels automatisch.
Daneben werden die Informationen zur aktuellen Selektion angezeigt. Bei einer einfachen Selektion handelt es sich dabei um den ausgewählten Farbwert (Bin) und dessen Häufigkeitswerte pro Farbkanal. Bei einer Bereichsselektion werden die durchschnittliche Häufigkeit und die Minimal- und Maximalwerte des ausgewählten Farbwertbereichs angezeigt.
Eigenschaften
Mit der Eigenschaft ShowInfobar kann die gesamte Infobar ein- und ausgeblendet werden. Des Weiteren können auch die Legende, Häufigkeitswerte und die Anzeige der ausgewählten Bins über die Eigenschaften InfobarShowLegend, InfobarShowFrequencies und InfobarShowBin separat ein- und ausgeblendet werden.
Um die Texte der Infobar stilistisch anzupassen, stehen die Eigenschaften InfobarForegroundColor, InfobarFontFamily, InfobarFontSize, InfobarFontStyle und InfobarFontWeight zur Verfügung.