Histogramm-Ansicht
Die auf dieser Seite erklärten Attribute und Funktionen sind in der Kategorie Common und Colors zu finden.
Eigenschaft: ColorChannels
Die Eigenschaft ColorChannels ein Array, mit welchem die Anzeige der einzelnen Farbkanäle definiert werden kann. Das Array kann 1-3 Einträge haben, wobei jeder Eintrag die Definition eines Farbkanals beinhaltet. Konkret können folgende Details pro Farbkanal eingestellt werden:
Color: Anzeigefarbe (auch Farbverlauf möglich).Label: Beschriftung in der Legende.Visible: Ob der Kanal eingeblendet ist.
Wenn die gesamte Eigenschaft oder einzelne Werte eines Kanals nicht gesetzt sind, werden interne Defaultwerte verwendet, die von dem eingestellten Wert in ImageConversion und ChartType abhängen. Bei ImageConversion = HSV werden beispielsweise die Labels H-S-V verwendet. Zudem werden für den H-Kanal ein entsprechender Farbverlauf und für die Kanäle S und V Grauwerte als Farbe gesetzt:

Für Monobilder eignet es sich, nur den ersten Farbkanal zu verarbeiten. Dazu müssen zwei Kanäle in der Eigenschaft ColorChannels gelöscht werden. Wenn bei dem übrigen Kanal kein manuelles Label und/oder keine manuelle Farbe gesetzt werden, werden automatisch ein Grauwerteverlauf als Anzeigefarbe und das Label „G“ (als Kürzel für Gray) verwendet.
Eigenschaft: ChartType
Mit der Eigenschaft ChartType kann festgelegt werden, ob das Histogramm als Liniendiagramm (Line), oder als Balkendiagramm (Bar Overlay und Bar Mix) angezeigt werden soll. Bei Bar Overlay werden die Farbkanäle übereinandergelegt. Wenn mit dieser Einstellung Anzeigefarben manuell gesetzt werden, sollte dementsprechend auf Transparenz geachtet werden, damit alle Kanäle sichtbar bleiben. Bei Bar Mix hingegen werden die Anzeigefarben der Farbkanäle bei Überlagerung vermischt.
Beispiel für Bar Overlay:

Beispiel für Bar Mix:

Eigenschaft: HistogramBackgroundColor
Mit der Eigenschaft HistogramBackgroundColor kann die Hintergrundfarbe des Histogramms angepasst werden. Besonders bei der Verwendung des Charttyps Bar Overlay kann eine gezielte Anpassung der Hintergrundfarbe hilfreich sein, um alle Kanäle gut sichtbar zu halten. Da die Datenreihen in diesem Modus transparent übereinanderliegen, scheint der Hintergrund durch die Farbkanäle hindurch und beeinflusst deren Kontrast.