Toolbar

Die auf dieser Seite erklärten Attribute und Funktionen sind in der Kategorie Toolbar zu finden.

Über die Bedienelemente in der Toolbar können verschiedene Aktionen interaktiv ausgeführt werden, die sonst nur über die Attribute zugänglich sind. Jedes Element kann ein- oder ausgeblendet werden. Außerdem kann die gesamte Toolbar in ihrer Höhe angepasst oder vollständig ausgeblendet werden.

Die Positionierung der Elemente in der Toolbar ist fest und kann nicht individuell angepasst werden. Wenn solche Anpassungen dennoch erforderlich sind, können Sie die entsprechenden Elemente ausblenden, mit eigenen Controls selbst implementieren und auf der History-Control Toolbar platzieren.

Die verfügbaren Toolbar-Elemente von links nach rechts sind:

Toolbar 1:

QueueIndex

Eingabewert des Index zur Auswahl bzw. Anzeige des angegebenen History-Bildes bei aktiviertem ImageFreeze. 0 entspricht dem zuletzt empfangenen Bild.

NavigationButtons

Schaltflächen um in der Bild-History bei aktiviertem ImageFreeze einen Bildeintrag vor- oder zurückzugehen.

NavigationEndButtons

Schaltflächen um zum zuerst oder zuletzt empfangenen Bild der History bei aktiviertem ImageFreeze zu springen.

FreezeButton

Schaltfläche um die Bildaktualisierung des verlinkten ImageWatch zu pausieren. Nur bei aktiviertem ImageFreeze kann die History-Funktionalität verwendet werden.

DownloadButton

Schaltfläche um einen browser-spezifischen Download des aktuell angezeigten Bildes in Originalgröße auszulösen, siehe Bild-Download.

Toolbar 2:

Funktionen auch programmatisch zugänglich

Jede Aktion, die über die Oberflächenelemente der Toolbar zugänglich ist, ist auch programmatisch über die Eigenschaften des verlinkten ImageWatch-Controls zugänglich.

Größeneinstellungen

Die Toolbar bietet Anpassungsmöglichkeiten für die eigene Höhe über die Eigenschaft ToolbarHeight und für die Breite vom Eingabefeld des Index über QueueIndexWidth. Wenn die Bild-Liste ausgeblendet ist, hat die Toolbar immer die gleiche Höhe wie das Control. Die Breite aller Schaltflächen wird automatisch an die Höhe der Toolbar angepasst, sodass diese quadratisch sind.

Intern wird die Eigenschaft ToolbarHeight auf maximal 150 Pixel begrenzt.

Hintergrundfarbe

Die Hintergrundfarbe der Toolbar ist standardmäßig ein halbtransparentes Weiß "rgba(255, 255, 255, 0.5)" bzw. R: 255, G: 255, B: 255, A: 127 und kann über die Eigenschaft BarColor in der Kategorie Colors angepasst werden.