Netzwerkdiagnose

Bei Problemen mit der Verbindung, speziell mit gesendeten oder empfangenen Frames, finden Sie im RT-Ethernet Adapter ein Tab mit Statistikinformationen und im IpStack das Parameter (Online) Tab mit einzelnen Counter-Informationen. Details finden Sie im Anhang/ Troubleshooting unter Kamerakommunikation .

Promiscuous Mode

Der Promiscuous Mode ist eine Einstellung in TwinCAT RT-Ethernet Adaptern. Er wird nur für Debugging-Zwecke mit dem Tool Wireshark benötigt. Bei der Kommunikation mit GigE Vision-Geräten kann dieser Modus zu Problemen führen. Daher sollte er nur temporär zur Erstellung von Wireshark Aufzeichnungen eingeschaltet und danach sofort wieder deaktiviert werden.

Hinweis

Promiscuous Mode vermeiden

Bei der Kommunikation mit GigE Vision-Geräten kann dieser Modus zu Problemen führen. Deshalb verwenden Sie im Produktivbetrieb GigE Vision-Geräte unbedingt ohne Promiscuous Mode!

Dies können Sie überprüfen, indem Sie den entsprechenden RT-Ethernet Adapter im TwinCAT Projekt öffnen und auf den Reiter Adapter wechseln. Dort muss die Checkbox bei Promiscuous Mode (use with Wireshark only) deaktiviert sein.

Damit die Einstellungen wirksam werden, müssen Sie geladen bzw. aktiviert werden. Dies kann in TwinCAT, je nach Anwendungsfall, über ein Reload Devices, Activate configuration oder einen Restart TwinCAT (Config) erreicht werden.

Netzwerkdiagnose 1:
Netzwerkdiagnose 2: