FB_VN_ReadMlModel
This FB reads a machine learning model from a file on the target pc.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_VN_ReadMlModel
VAR_INPUT
sFilePath : STRING;
ipDestMlModel : Reference To ITcVnMlModel;
bRead : BOOL;
nTimeout : TIME;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Default |
Description |
|---|---|---|---|
|
sFilePath |
STRING |
|
Full path of the file or relative path to the default directory on the target pc |
|
ipDestMlModel |
Reference To ITcVnMlModel |
|
Returns the loaded machine learning model |
|
bRead |
BOOL |
|
Reading the file is triggered by a rising edge at this input. |
|
nTimeout |
TIME |
VISION_ADS_TIMEOUT |
Indicates the time before the function is cancelled. |
Outputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
bBusy |
BOOL |
This output remains TRUE until the function block has executed a command, but at the longest for the duration supplied to the 'nTimeout' input. While bBusy = TRUE, no new command will be accepted at the inputs. |
|
bError |
BOOL |
This output is switched to TRUE as soon as an error occurs during the execution of a command. The command-specific error code is contained in ‘nErrorId’. If the function block has a timeout error, 'bError' is TRUE and 'nErrorId' is 1861 (hexadecimal 0x745). Is reset to FALSE by the execution of a command at the inputs. |
|
nErrorId |
UDINT |
Contains the ADS error code or the command-specific error code of the last executed command. Is reset to 0 by the execution of a command at the inputs. |
Weiterführende Informationen
Der Funktionsblock FB_VN_ReadMlModel lädt ein ML-Modell aus einer Datei asynchron in die SPS.
![]() | Laden von geänderten ML-Modellen Beim Einladen des ML-Modells cached der Vision-Service die Daten intern. Ein Einladen von geänderten ML-Modellen ist somit im Standard nicht möglich. Passen Sie dazu die die Cache Einstellungen an oder sehen Sie das Beispiel Serielles Laden von Bildern in die SPS für eine Alternative. |
Parameter
Einige Parameter sind zentral im Kapitel File Access Parameter beschrieben.
Geladenes ML-Modell (Rückgabewert)
Das geladene ITcVnMlModel ist nach erfolgreichem Lesevorgang über den Interface Pointer ipDestMlModel zu erreichen.
Einen Sonderfall stellt die Verwendung als ITcVnColorModel dar, da nach dem Laden des Modells noch eine Umwandlung mit folgender Zeile erforderlich ist. Alternativ kann das ITcVnMlModel auch mit den entsprechenden Funktionen direkt weiterverwendet werden.
hr := ipReadMlModel.TcQueryInterface(IID_ITcVnColorModel, ADR(ipColorModel));Anwendung
Das Laden eines ML-Modells vom Pfad C:\TcVision\MlModel.vmlm sieht z. B. so aus:
fbReadMlModel(
sFilePath := 'C:\TcVision\MlModel.vmlm',
ipDestMlModel := ipReadMlModel,
bRead := TRUE,
nTimeout := T#500MS);
IF NOT fbReadMlModel.bBusy AND NOT fbReadMlModel.bError THEN
// Ml-Model is accessible in ipReadMlModel
END_IFVerwandter Funktionsblock: FB_VN_WriteMlModel.
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |