F_VN_GetNumberOfElements
Gets the number of elements in the container. (Alternatively use interface method .getElementNum.)
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_GetNumberOfElements : HRESULT
VAR_INPUT
ipContainer : ITcVnContainer;
END_VAR
VAR_IN_OUT
nNumberOfElements : ULINT;
END_VAR
VAR_INPUT
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipContainer |
Container | |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
In/Outputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
nNumberOfElements |
ULINT |
Returns the number of elements in ipContainer |
Weiterführende Informationen
Diese Funktion sollte nicht genutzt werden, um über die Elemente eines Containers zu Iterieren. Stattdessen sollten Sie mit Iteratoren auf die Elemente zugreifen. Insbesondere wird von folgendem Codekonstrukt abgeraten:
hr := F_VN_GetNumberOfElements(ipContainer, ipNumber, hr);
FOR i:=0 TO (ipNumber-1) DO
// access container elements
END_FOR
Da ipNumber
ein UDINT
(natürliche Ganzzahl) ist, würde ein Rückgabewert von ipNumber = 0
einen Unterlauf verursachen.
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |