F_VN_InverseFeatureTransform

F_VN_InverseFeatureTransform 1:

Apply an inverse feature transform to one or more sample(s).

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_InverseFeatureTransform : HRESULT
VAR_INPUT
    ipFeatureTransform : ITcVnMlModel;
    ipSamples          : ITcUnknown;
    pipTransformed     : Pointer To ITcUnknown;
    hrPrev             : HRESULT;
END_VAR

F_VN_InverseFeatureTransform 2: Inputs

Name

Type

Description

ipFeatureTransform

ITcVnMlModel

Feature transform instance to be used

ipSamples

ITcUnknown

Container holding one or more of input sample(s) (ContainerType_Vector_REAL, ContainerType_Vector_LREAL, ContainerType_Vector_Vector_REAL, or ContainerType_Vector_Vector_LREAL)

pipTransformed

Pointer To ITcUnknown

Returns the transformed sample(s) using the same type like ipSamples

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_InverseFeatureTransform 3: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Die Funktion F_VN_InverseFeatureTransform invertiert die Merkmalstransformation eines oder mehrerer Samples mit Hilfe eines Transformationsmodells. Die direkte Transformation kann mit dem jeweils selben Modell mit der Funktion F_VN_FeatureTransform durchführt werden.

Parameter

Transformationsmodell

Zur Merkmalstransformation muss ein zuvor erstelltes Modell an ipFeatureTransform übergeben werden.

Samples

Ein Container mit den zu transformierenden Samples wird an ipSamples übergeben. Die folgenden Container-Typen sind erlaubt:

Transformierte Samples

Ein Container mit den transformierten Samples wird über den Pointer pipTransformed zurückgegeben. Der Container-Typ wird von ipSamples übernommen.

Anwendung

Eine inverse Merkmalstransformation wird z.B. so durchgeführt:

hr := F_VN_InverseFeatureTransform(
    ipFeatureTransform  := ipMlModel,
    ipSamples           := ipSamplesTransformed,
    pipTransformed      := ADR(ipTransformed),
    hrPrev              := hr);

Verwandte Funktionen

Required License

TC3 Vision Machine Learning

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1. 4024.44 or later

PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision