F_VN_HaralickFeatures

F_VN_HaralickFeatures 1:

Computes the Haralick features of a graylevel image, which describe the texture.

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_HaralickFeatures : HRESULT
VAR_INPUT
    ipImage    : ITcVnImage;
    ipFeatures : Reference To ITcVnContainer;
    nDist      : UDINT;
    hrPrev     : HRESULT;
END_VAR

F_VN_HaralickFeatures 2: Inputs

Name

Type

Description

ipImage

ITcVnImage

Source image (1 channel, USINT)

ipFeatures

Reference To ITcVnContainer

Returns the computed Haralick features (CTcVnContainer_Vector_LREAL). The returned feature set contains the mean and standard deviation for each of the first 13 Haralick features, computed for 0, 45, 90, 135 degrees. So there will be 26 features in total (f1 mean, f1 stdDev, f2 mean, f2 stdDev, ..., f13 mean, f13 stdDev).

nDist

UDINT

Distance

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_HaralickFeatures 3: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Die Funktion F_VN_HaralickFeatures berechnet die Haralick-Eigenschaften eines Bildes. Diese Werte geben einen Hinweis auf die Struktur des Bildes.

Parameter

Bild

Das Eingangsbild ipImage.

Merkmale

Die Haralick-Merkmale werden als Container über die Referenz ipFeatures zurückgegeben.

Distanz

Die Distanz zwischen benachbarten Pixeln in der Gray-Level Co-occurrence Matrix (GLCM) wird als nDist festgelegt.

Anwendung

Die Berechnung von Haralick-Merkmalen mit einer Distanz von 5 sieht z.B. so aus:

hr := F_VN_HaralickFeatures(
    ipImage     :=  ipImage,
    ipFeatures  :=  ipFeatures,
    nDist       :=  5,
    hrPrev      :=  hr);

Verwandte Funktionen

Required License

TC3 Vision Machine Learning

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1.4024.54 or later

PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision