F_VN_GetSampleCluster

F_VN_GetSampleCluster 1:

Get the ID of the best-matching cluster of a single sample.

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_GetSampleCluster : HRESULT
VAR_INPUT
    ipClusterer : ITcVnMlModel;
    ipSample    : ITcUnknown;
END_VAR
VAR_IN_OUT
    nCluster    : DINT;
END_VAR
VAR_INPUT
    hrPrev      : HRESULT;
END_VAR

F_VN_GetSampleCluster 2: Inputs

Name

Type

Description

ipClusterer

ITcVnMlModel

Clusterer to be used

ipSample

ITcUnknown

Container holding a single input sample (ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL)

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_GetSampleCluster 3: In/Outputs

Name

Type

Description

nCluster

DINT

Returns the ID of the cluster the sample has been assigned to

F_VN_GetSampleCluster 4: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Die Funktion F_VN_GetSampleCluster ermittelt für ein Sample das am besten passende Cluster und gibt dessen ID zurück.

Parameter

Clusterer-Modell

Für die Zuordnung zu Clustern muss ein zuvor trainiertes Modell an ipClusterer übergeben werden.

Sample

Ein Container mit einem Sample wird an ipSample übergeben. Der Typ des Containers muss ContainerType_Vector_REAL oder ContainerType_Vector_LREAL sein.

Cluster-ID

Die ermittelte ID wird über nCluster zurückgegeben.

Expert-Parameter

Die Expert-Variante F_VN_GetSampleClusterExp enthält zusätzliche Parameter.

Anwendung

Die Zuordnung von einem Sample zu einem Cluster kann so berechnet werden:

hr := F_VN_GetSampleCluster(
    ipClusterer := ipClusterer,
    ipSample    := ipSample,
    nCluster    := nCluster,
    hrPrev      := hr);

Verwandte Funktionen

Required License

TC3 Vision Machine Learning

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1.4024.54 or later

PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision