F_VN_GetContainer

F_VN_GetContainer 1:

Gets a pointer to the current element converted into an ITcVnContainer interface and increment its reference counter (only possible for container types). (Alternatively use interface method .GetContainer.)

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_GetContainer : HRESULT
VAR_INPUT
    ipIterator  : ITcVnForwardIterator;
    ipContainer : Reference To ITcVnContainer;
    hrPrev      : HRESULT;
END_VAR

F_VN_GetContainer 2: Inputs

Name

Type

Description

ipIterator

ITcVnForwardIterator

Iterator

ipContainer

Reference To ITcVnContainer

Returns the container interface

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_GetContainer 3: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

F_VN_GetContainer 4:

Tiefe Kopie

Diese Funktion erstellt eine tiefe Kopie des Container-Elements. D. h., wenn Sie das Element im Container verändern wollen, müssen Sie die Änderungen separat in den Container zurückschreiben.

Wenn Sie gleichzeitig mit dem Zugreifen auf das Container-Element auch den Iterator inkrementieren möchten, steht dafür die Expert-Variante F_VN_GetContainerExp zur Verfügung.

Required License

TC3 Vision Base

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1. 4024.44 or later

PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision