F_VN_CreateLbgModel
Create a LBG model of the specified type. The initial reference count is set to one if a new model is created and kept, otherwise. Models of this type neither support on-line training (sample by sample) nor retraining. Optionally, they provide the degrees of novelty for predictions.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_CreateLbgModel : HRESULT
VAR_INPUT
ipMlModel : Reference To ITcVnMlModel;
eLbgType : ETcVnPrototypeClusterer;
nMaxClusters : UDINT;
fMaxClusterRadius : LREAL;
bSingleSplitSteps : BOOL;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipMlModel |
Reference To ITcVnMlModel |
Returns the created model (Non-zero interface pointers are reused.) |
|
eLbgType |
LBG model type | |
|
nMaxClusters |
UDINT |
Maximum number of clusters |
|
fMaxClusterRadius |
LREAL |
Maximum allowed radius (L2 norm) of a single cluster, i.e. clusters with a higher radius will be split into smaller ones, until a global number of nMaxClusters is reached. |
|
bSingleSplitSteps |
BOOL |
If true, the global optimization is always run after a single cluster has been split. If false, several clusters are split within the same step before applying the global optimization. Applying the global optimization less often is faster, but can lead to less optimal results, especially having 2 nearby clusters that could be represented by 1. |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_CreateLbgModel erstellt ein Linde-Buzo-Gray (LBG) Modell.
Linde-Buzo-Gray-Modelle
LBG-Modelle funktionieren ähnlich wie K-Means++ Modelle, indem sie iterativ die Cluster an die Samples angleichen. Die wesentliche Besonderheit von LBG ist, dass im Iterationsprozess neue Cluster angelegt werden, sobald diese größer als fMaxClusterRadius sind (bis die Maximalanzahl nMaxClusters errreicht wird). Bei K-Means++ hingegen wird die Anzahl der Cluster initial festgelegt.
Parameter
Modell
In dem Interface Pointer ipMlModel wird das erstellte Modell zurückgegeben.
Modell-Typ
eLbgType legt fest, ob LBG zum Clustering (TCVN_PC_CLUSTERER) oder zur Anomalie-Detektion (TCVN_PC_NOVELTY_DETECTOR) genutzt wird.
Maximale Cluster-Anzahl
Wenn durch das Aufteilen von zu großen Clustern insgesamt nMaxClusters existieren, werden keine neuen Cluster mehr angelegt.
Maximale Cluster-Radius
Wenn im Training der Radius eines Clusters größer als fMaxClusterRadius wird, wird dieser Cluster in zwei kleinere Cluster aufgeteilt.
Optimierungsqualität
Teil des iterativen Trainingsprozesses ist ein globaler Optimierungsschritt. Wenn bSingleSplitSteps = TRUE ist, wird diese Optimierung nach jeder einzelnen Cluster-Aufteilung ausgeführt. Dies führt zu einer höheren Qualität der Cluster, aber auch zu einer längeren Trainingszeit. Wenn bSingleSplitSteps = FALSE ist, wird die Optimierung erst ausgeführt, nachdem mehrere Cluster aufgeteilt wurden.
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_CreateLbgModelExp enthält zusätzliche Parameter.
Anwendung
Ein LBG-Modell für Clustering mit 5 Clustern, einer maximalen Cluster-Größe von 3.6 und hoher Optimierungsqualität kann z.B. so erstellt werden:
hr := F_VN_CreateLbgModel(
ipMlModel := ipMlModel,
eLbgType := TCVN_PC_CLUSTERER,
nMaxClusters := 5,
fMaxClusterRadius := 3.6,
bSingleSplitSteps := TRUE,
hrPrev := hr);Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value