F_VN_CopyContainer
Copys a container.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_CopyContainer : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcContainer : ITcVnContainer;
ipDestContainer : Reference To ITcVnContainer;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipSrcContainer |
Source container | |
ipDestContainer |
Reference To ITcVnContainer |
Destination container (same type ID as ipSrcContainer; Non-zero interface pointers are reused.) |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_CopyContainer
kopiert nicht nur den Interface Pointer des Containers, sondern erstellt eine tiefe Kopie des Containers.