ITcVnBitmapExport
Interface for exporting an image as a Windows Bitmap (BMP).
Methods
Name |
Origin |
Description |
---|---|---|
ITcUnknown |
Increments the reference counter. | |
ITcUnknown |
Get a reference to an implemented interface. | |
ITcUnknown |
Decrements the reference counter. | |
ITcVnBitmapExport |
Gets size of the image if it is converted to a Windows Bitmap (BMP). | |
ITcVnBitmapExport |
Export the image as a Windows Bitmap (BMP) into a given buffer. |
Weiterführende Informationen
Ein Bitmap kann per Definition nur 8 Bit (für 1-Kanal Bilder) oder 24 Bit (für 3- und 4-Kanal Bilder) haben. Daher werden 16-Bit Bilder sowie Bilder mit Element-Typ REAL oder LREAL für den Bitmap-Export konvertiert. Bei 16-Bit Bildern wird der Wertebereich einfach auf 8 Bit herunterskaliert (0 entspricht 0 und 255 entspricht 65.280). Bei (L)REAL-Bildern wird der Wertebereich [-1, +1] auf [-127, +127] skaliert und als signed Integer übertragen. Werte außerhalb dieser Grenzen werden dabei als -1 bzw. +1 interpretiert.
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
---|---|---|
TwinCAT V3.1. 4024.44 or later | PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |