Polygon (Interactive)
Das Polygon (Interactive) Control TcHmiVnPolygon bietet eine Umgebung, um ein Polygon anzeigen oder per Klicks zeichnen zu können. Hauptsächlich wird das Control innerhalb des Image Watch-Controls verwendet; es kann aber auch alleinstehend genutzt werden. Neben einem Polygon können z. B. auch Linien oder einzelne Punkte angezeigt oder gezeichnet werden. Dazu muss die NumPoints Eigenschaft entsprechend auf 1 oder 2 gesetzt werden.
![]() | Für alle folgenden Attribute besitzt das Control eine Getter- und eine Setter-Methode. Alle weiteren Attribute, Events und Permissions die die Basisklasse Controls bereitstellt, finden Sie in der TwinCAT HMI Dokumentation. |
Kategorie: Colors
Attribut | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
|
| Farbe der Konturen des gezeichneten Polygons. |
|
| Farbe der Griffe des gezeichneten Polygons. |
Kategorie: Common
Attribut | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
|
| Enthält die Beschreibung des Polygons. Kann sowohl zum Abrufen eines gezeichneten Polygons genutzt werden als auch zum Einstellen eines spezifischen Polygons. |
|
| Gibt an, wie viele Punkte das vollständige Polygon haben soll. Bei 0 sind beliebig viele Punkte möglich. Diese Angabe ist wichtig, um das Polygon als vollständig handhaben zu können. |
|
| Gibt an, ob das Polygon geschlossen ist oder ob es sich um eine Polylinie handelt. |
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Löscht das gemalte Polygon und die Beschreibung aus dem |
Kategorie: Usage
Attribut | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
|
| Zeigt ein Element außen am Polygon an, um dieses zu drehen. |
Shape Dragging |
| Legt fest, ob das Polygon an den Linien verschoben werden kann. |
|
| Gibt an, in welchen Schritten das Polygon gedreht werden kann. Bei |
|
| Legt über die fünf Eigenschaften |
|
| Gibt an, ob sich alle Eckpunkte der aktuellen Form innerhalb der eingestellten |
|
| Legt fest, ob |
Kategorie: Appearance
Attribut | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
|
| Linien-Dicke des Polygons. |
|
| Größe der Elemente zum Verschieben und Verändern des Polygons. |
|
| Größe der klickbaren Fläche um o.g. Elemente zum Verschieben und Verändern des Polygons. Hiermit kann die Benutzung per Touchscreen vereinfacht werden, ohne das Aussehen zu verändern. |
|
| Legt fest, mit welcher Verschiebung die Form angezeigt werden soll. |
|
| Legt fest, in welcher Skalierung die Form angezeigt werden soll. Der Wert |
Events
Event | Beschreibung |
|---|---|
| Dieses Event wird ausgelöst, sobald sich das Attribut |
| Dieses Event wird ausgelöst, wenn eine Form gesetzt oder eine Interaktion mit dieser abgeschlossen wurde. |