InitKeyValue

InitKeyValue 1:

Mit dieser Methode können neue Key/Value-Paare für Configuration Keys hinzugefügt werden, die Teil der Aufzählung E_OCPP1_ConfigKey sind. Wenn ein Key übergeben wird, der im OCPP-Client schon bekannt ist, wird der Wert überschrieben. Für das Hinzufügen benutzerdefinierter Keys kann die Methode InitKeyValueEx verwendet werden.

Syntax

METHOD InitKeyValue : UDINT
VAR_INPUT
    eKey      : E_OCPP1_ConfigKey;
    sValue    : T_OCPP1_ConfigValue;
    bReadonly : BOOL;
END_VAR

InitKeyValue 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

InitKeyValue

UDINT

Der zugewiesene Index des Config Keys. Zum aktuellen Zeitpunkt wird dieser Index allerdings nur intern weiterverwendet und muss bei der Programmierung nicht beachtet werden.

InitKeyValue 3: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

eKey

E_OCPP1_ConfigKey

Configuration Key, der überschrieben oder hinzugefügt werden soll.

sValue

T_OCPP1_ConfigValue

Wert des zugehörigen Configuration Keys.

bReadonly

BOOL

Bestimmt das Zugriffsrecht des Central Systems, entweder darf der Wert nur gelesen (TRUE) oder auch geschrieben werden (FALSE).