InitKeyValueEx

Mit dieser Methode können neue Key/Value-Paare für Configuration Keys hinzugefügt werden. Wenn ein Key übergeben wird, der im OCPP-Client schon bekannt ist, wird der Wert überschrieben. Die Methode kann dazu verwendet werden, benutzerdefinierte Keys hinzuzufügen, die nicht Teil der Aufzählung E_OCPP1_ConfigKey sind.
Syntax
METHOD InitKeyValueEx : UDINT
VAR_INPUT
sKey : T_OCPP1_ConfigKey;
sValue : T_OCPP1_ConfigValue;
bReadonly : BOOL;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
InitKeyValueEx | UDINT | Der zugewiesene Index des Config Keys. Zum aktuellen Zeitpunkt wird dieser Index allerdings nur intern weiterverwendet und muss bei der Programmierung nicht beachtet werden. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sKey | Configuration Key, der überschrieben oder hinzugefügt werden soll. | |
sValue | Wert des zugehörigen Configuration Keys. | |
bReadonly | BOOL | Bestimmt das Zugriffsrecht des Central Systems, entweder darf der Wert nur gelesen (TRUE) oder auch geschrieben werden (FALSE). |