RecvStopTransaction

Mit dieser Methode empfängt ein OCPP-Server einen Stop Transaction-Request von einem OCPP-Client. Um auf den Request zu antworten, muss die Methode RespStopTransaction aufgerufen werden.

Syntax
METHOD RecvStopTransaction : BOOL
VAR_INPUT
hStationId : UDINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
hMessageId : T_OCPP_MessageId;
sIdTag : T_OCPP1_IdToken;
nTransactionId : UDINT;
nConnectorId : UDINT;
nMeterStop : UDINT;
nTimestamp : ULINT;
eReason : E_OCPP1_Reason;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
RecvStopTransaction | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
hStationId | UDINT | Identifier des OCPP-Clients in der Instanz des OCPP-Servers. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
hMessageId | MessageId der empfangenen Nachricht. | |
sIdTag | ID-Token, für das die Transaktion gestoppt werden soll. | |
nTransactionId | UDINT | ID der Transaktion, die gestoppt werden soll. Diese ID ist in der Antwort des Central Systems auf einen Start Transaction-Request enthalten. |
nConnectorId | UDINT | ID des Connectors eines Charge Points. |
nMeterStop | UDINT | Wert in Wattstunden am Ende der Transaktion. |
nTimestamp | ULINT | Datum und Zeit beim Stoppen der Transaktion. |
eReason | Kann optional den Grund für das Stoppen der Transaktion enthalten. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.