SendStopTransaction
Mit dieser Methode sendet ein OCPP-Client einen Stop Transaction-Request an den entsprechenden OCPP-Server. Die Antwort des OCPP-Servers wird direkt innerhalb der Methode verarbeitet.
Syntax
METHOD SendStopTransaction : BOOL
VAR_INPUT
sIdTag : T_OCPP1_IdToken := '';
nTransactionId : UDINT := 0;
nConnectorId : UDINT;
nMeterStop : UDINT;
eReason : E_OCPP1_Reason := E_OCPP1_Reason.None;
END_VAR
VAR_OUTPUT
eStatus : E_OCPP1_AuthorizationStatus;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
SendStopTransaction | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sIdTag | ID-Token, für das die Transaktion gestoppt werden soll. | |
nTransactionId | UDINT | Enthält alternativ die beim Start Transaction empfangene Transaction ID, wenn die Connector ID 0 ist. |
nConnectorId | UDINT | ID des Connectors eines Charge Points, wenn die Transaction ID 0 ist. |
nMeterStop | UDINT | Wert in Wattstunden am Ende der Transaktion. Dieser Wert muss größer oder gleich dem nMeterStart-Wert sein, mit dem die Transaktion gestartet wurde. |
eReason | Enthält optional den Grund für das Stoppen der Transaktion. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
eStatus | Status der Autorisierung als Antwort des OCPP-Servers. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.