SendMeterValue
Mit dieser Methode sendet ein OCPP-Client Meter Values an den entsprechenden OCPP-Server. Die Antwort des OCPP-Servers wird direkt innerhalb der Methode verarbeitet.
Syntax
METHOD SendMeterValue : BOOL
VAR_INPUT
nConnectorId : UDINT;
nTransactionId : UDINT := 0;
nSampleCount : UDINT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
arrSampleValues : ARRAY[*] OF ST_OCPP1_SampledValue;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
SendMeterValue | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
nConnectorId | UDINT | ID des Connectors eines Charge Points. |
nTransactionId | UDINT | Enthält optional die ID der Transaction, zu der die angegebenen Meter Values gehören. |
nSampleCount | UDINT | Die Anzahl der folgenden Messwerte. |

Ein-/Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
arrSampleValues | ARRAY [*] OF ST_OCPP1_SampledValue | Die Messwerte, die an das Central System geschickt werden sollen. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.